レーダーセンサー
概要
Infineon XENSIV™ radar sensors giving things the ability to "see"
レーダーセンサー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くインフィニオンのさまざまなレーダー製品は、従来の動作検知テクノロジーでは実現できない独自の利点を備えています。屋外照明用に広い検出範囲が必要な場合でも、あるいはマルチコプターの安全な着陸用に小型のセンサーソリューションが必要な場合でも、インフィニオンのレーダーであれば、従来は不可能だった方法で動作検知アプリケーションを実現できます。
BGT24M/Lファミリーは、今日の市場で最大かつ最高の集積度を誇る24GHz ISMバンドレーダートランシーバファミリーです。レーダーをディスクリート製品で構成した場合に比べて、約30%の基板面積の節約が可能です。インフィニオンは4種類のコンポーネントを提供しています。 BGT24MTR11は送信1チャネルと受信1チャネル、 BGT24MTR12は送信1チャネルと受信2チャネルを備えています。 BGT24MR2は受信2チャンネルで、上述の2製品と組み合わせ可能です。インフィニオンは、最近、送信1チャネルと受信1チャネルを備えた BGT24LTR11という新しい低消費電力小型レーダートランシーバを発表しました。
インフィニオン製24GHz MMICチップに加え、インフィニオンは継続して評価ボード/デモボードの拡充を行うことで、様々なアプリケーションにおけるレーダーのテスト、開発をサポートしています。すべてのボードについて、説明書、ハードウエア設計ファイル、基本的なソフトウエアを用意し、市場導入のためスピーディーかつ容易にお使い頂けます。
パートナー
サポート