MEMSマイク
XENSIV™ MEMS マイク
音声ユーザーインターフェースの人気の高まりや、オーディオ録音を使った情報・経験の共有の広がりには、目覚ましいものがあります。 マイク性能によって、最新機器がその性能を発揮できないことがありますが、インフィニオンのXENSIV™ MEMS マイクを使用すれば、そのようなことは決してありません。
インフィニオンのXENSIV™ MEMS マイクは、既存の音声チェーンの限界を克服するデジタルMEMSマイク向けに、新たなパフォーマンス クラスを提供します。IM69D130は、高い信号雑音比(S/N比)、広ダイナミックレンジ、低い歪みレベル、高いアコースティックオーバーロードポイントを必要とするアプリケーション向けに設計されています。
インフィニオン・デュアルバックプレート(DBP) MEMSテクノロジー
インフィニオンのデュアルバックプレートMEMSテクノロジーは、スタジオ コンデンサーマイク同様に、小型の対象型マイク設計に基づいており、105dB ダイナミックレンジで高出力直線性を実現します。
マイクのノイズフロアは 25 dB[A] (69 dB[A] SNR)で、128dB SPL(AOP 130dB SPL)の音圧レベルでも、1% 以下の低歪みです。フラットな周波数特性(28Hzの低周波数ロールオフ)と厳しい製造公差により、マルチマイク(アレイ)アプリケーションにとって重要な優れた位相マッチングを実現しています。
Creating powerful partnerships - Infineon partner ecosystem success stories
XENSIV™ MEMS microphone partner solutions
Premium MEMS microphones and cutting-edge audio processing are the key elements for making voice-controlled devices truly ready for everyday situations. Features like turning off a TV across different rooms as well as the ability to whisper to Alexa to dim down the light will be key differentiators of next-generation voice-user interfaces. That is why Infineon and its voice-user interface ecosystem partners are leveraging their technological expertise to provide innovative reference platforms and ready-to-use next-generation voice-user interface solutions.
Customers looking for a reference design containing Infineon’s XENSIV™ MEMS microphones can contact one of our partners listed below. This section provides an overview and introduction to our partners and their offerings, as well as a relevant distributor or contact person for purchasing support. Kindly refer to the links used in the texts, company logo, and partner signet to navigate directly to the respective website for further information.