民生用MEMSマイクロフォン
民生機器向け高性能アナログ/デジタルXENSIV™ MEMSマイクロフォン
インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクは、これまでにない精度と品質でオーディオ信号をキャプチャするように設計されています。マイクは、インフィニオンのMEMSマイクロフォンチップとASICで構成されており、世界で最も売れているマイクロフォンコンポーネントです。
XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、自己雑音がきわめて少なく (高SNR)、高音圧レベル(SPL)でも極めて低い歪み (THD)、非常に少ない製品間の位相と感度バラツキ、フラットな周波数特性でLFRO (低域ロールオフ)、非常に低い群遅延を特徴としています。インフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクロフォンは、選択可能なパワーモードと非常に小さなパッケージサイズと組み合わせて、優れたオーディオキャプチャ機能を持つ民生用電子機器や、予知保全やセキュリティなどの特定の産業用アプリケーションに最適なデバイスを実現します。
詳細をご覧ください持続可能なコンシューマ エレクトロニクスを牽引するMEMSマイクロフォン
XENSIV™ MEMSの主な特長
技術レベルで業界を形作るインフィニオンのXENSIV™ MEMSマイクロフォン
MEMSマイクロフォンは、帯電したバックプレートとメンブレンを使って容量性音響変換器を形成します。柔軟なメンブレンは、入力される音波の振幅と周波数に比例して動きます。その結果生じる電圧の変化は、搭載されたアナログまたはデジタルASICによって測定、処理、出力されます。インフィニオンは、2つの主要なMEMS技術を区別しています:
シングル バックプレート (SBP) 技術は、そのシンプルさと堅牢性により、ミッドエンド マイクロフォンの業界標準となっています。SBPテクノロジーは、特に小型パッケージサイズと最大69dB SNRのSNR値において、最高の性能対コスト比を提供します。
シールド デュアル メンブレン (SDM) は、インフィニオンの革新的なMEMSマイクロフォン技術で、2枚のメンブレンと帯電したステータを利用して、密閉された低圧空洞と差動出力信号を作り出します。このアーキテクチャは、超高SNR (最大75dBSNR) と超低歪みを実現し、マイクロフォンレベルで高い防塵保護 (IP57) を実現します。中型以上のパッケージでクラス最高の音響性能をお探しなら、SDMは最適なテクノロジーです。
代表的なアプリケーションとユースケース
| 代表的なアプリケーション | 代表的なユースケース |
|
|