磁気速度センサー
インフィニオン XENSIV™ 磁気速度センサー - セーフティおよびパワートレインアプリケーションにおいて最高精度の速度検出を実現
磁気速度センサーは、セーフティおよびパワートレインアプリケーションに不可欠なコンポーネントです。インフィニオン XENSIV™ 磁気速度センサーは、シャフトの回転速度を検出する必要がある、あらゆる場所で使用されます。非接触磁気センシングにより、これらの速度センサーはさまざまなタイプの速度を検出し、適した出力信号を介して通知します
GMR(磁気抵抗効果)ベースおよびホール効果技術を備えた磁気速度センサー
インフィニオンの磁気速度センサーは、GMRベースないしホール効果技術を使用して、回転速度を検出します。磁気抵抗GMR速度センサーは、印加された磁場方向の向き、強さによって変化する検出素子の抵抗の変化から判断します。 ホール効果速度センサーは、半導体に流れる電流に対して垂直に磁場をかけたときに発生する電圧変動から判断します。
インフィニオンの磁気速度センサーは、強磁性ギアや磁気エンコーダとともに使用して、速度と位置を測定することができます。
TLE5045/46iCは、巨大磁気抵抗 (GMR) 技術をベースにしたインフィニオンの次世代磁気車輪速センサーファミリーです。このファミリーには、コストを考慮しローエンドの速度検出タイプであるTLE5045iCとハイエンドのTLE5046iCがあります TLE5046iCは方向検出も行い、ゼロ速度にも対応、および自己診断機能も充実しています。このスピードセンサーファミリーは、感度、ジッタ、デューティサイクルなど、パッケージコンパチブルで幅広く車輪速センシングアプリケーションに対応します。
高い電磁耐性と静電気放電保護
インフィニオンの磁気速度センサーICは、高い電磁 (EMC) 耐性と最高レベルの静電放電 (ESD) 保護のための内蔵コンデンサなどの利点も備えています。インフィニオンのスピードセンサーは、幅広い自動車用途に加えて、速度の測定、CO2目標の達成、スマートでセキュアなパワートレインソリューションの実現など、産業環境における価値ある技術としての役割も果たしています。
車輪速検出に最適な万能磁気速度センサー
自動車技術の進歩に伴い、車輪速情報は車両におけるさまざまな箇所において不可欠な情報になり、車輪速度を正確に測定して通知する最先端の磁気速度センサーが必要になりました。 タイヤ空気圧監視システム (TPMS) は、複雑なアルゴリズムを使用して、車輪に空気圧が不足しているかどうかを判断します。中央ロックは、数メートルの動きの後にドアをロックします。これらはすべて、正確なデータを中継して他のさまざまなモジュールを動作させるために、磁気車輪速度センサーが必要とされる例です。
当社のベストセラーTLE4941plusC磁気速度センサーは、車輪速度センシングの業界標準です。同様に TLE4942-1C と TLE4943C は、それぞれパルス幅変調 (PWM) またはAKプロトコルを介して追加の方向情報を報告することにより、このセンサーを補完します。シングルチップの磁気ホイール速度センサーとして、ホール効果技術を使用して車の車輪速度を磁気的に測定します。理想的な万能磁気速度センサーで、磁気エンコーダやギアの用途にも同様に効果的です。差動検出方式は、これらのセンサーに対し浮遊磁場、強磁性粒子、またはその他の外乱影響から守ります。
ハイエンドトランスミッションアプリケーション向けのホール効果速度センサー
インフィニオンの TLE4953C 差動ホール効果自動変速速度センサーは、方向を検出し、ハイエンドトランスミッションアプリケーションのニーズを満たすために特別に開発されました。そのジッタ性能と高感度により、設計者は優れた振動抑制を備えた高精度システムを作成できます。適応ヒステリシスと動的セルフキャリブレーションアルゴリズムにより、細かいターゲットホイールと粗いターゲットホイールで優れた測定結果が得られます。他のインフィニオンの磁気速度センサーと同様に、S極とN極があらかじめ誘導されています。
TLE4955は、最新の伝送振動抑制要件を満たすよう特別に設計された差動ホール効果センサーの最新ファミリーです。このデバイスは、2線式電流インターフェースを必要とするアプリケーション向けにクラス最高の振動抑制を提供します。インフィニオンの TLE4955 ファミリーは、同様のアルゴリズムに加えて、動的なセルフキャリブレーション、ジッタ、および感度レベルを提供します。主な特長は、回転方向の検出、0kHzから12kHzまでの高精度な速度測定、優れた振動抑制、広い動作温度範囲です。設計者は異なるインターフェース プロトコルバージョンから選択できます。
安全およびパワートレイン アプリケーションにおける最高精度の速度測定
自動車の技術的進歩により、磁気速度センサーは自動車アプリケーション全体で広く使用されています。ホール効果車輪速度センサー、トランスミッション速度センサーだけでなく、磁気クランクシャフト速度センサーも、エンジンのクランクシャフトの回転速度を観測します。エンジン管理システムは、このデータを使用して、点火や燃料の流れなどの重要なエンジンコンポーネントを制御します。同様に、カムシャフトスピードセンサーは、エンジンへの燃料の噴射と排気の放出の両方に不可欠な、エンジンのピストンとバルブの関係を調整します。
これに関連して、磁気速度センサーは産業環境での使用が増加しており、さまざまなアプリケーションで回転速度測定を提供しています。顕著な例としては、ウェブプロセスやロボットアームの動きを報告したり、ギアやベルトの速度や位置を測定したりするために使用される速度センサーなどがあります。
高速ファインダー
インフィニオンの新たなインタラクティブ センサー選択ツールは、お客様のデザインに最適な選択肢を迅速かつ簡単に見つけられるようになっています。最初に大分類 (車載用、産業用、民生用) を選択し、そこから目的のユースケースを見つけるまで、アプリケーションを掘り下げて行ってください。お客様デザインに最適なインフィニオンのXENSIV™センサーがどれなのかを選択ツールが教えてくれます。とても簡単なので是非お試しください。