Linear sensors
概要
リニアホールICは、高精度な角度位置、リニア位置検出が行えるプログラマブルなアナログ/デジタルセンサです。
インフィニオンのTLE499xリニアホールICファミリは、高精度な角度位置、リニア位置検出や電流検出アプリケーションに最適です。インフィニオンのリニアホールセンサは、磁界の垂直成分を計測し、ICの磁界に比例する信号を出力します。インフィニオンのプログラマブルリニアホールセンサは、さまざまなインターフェイスオプション(PWM、SENT、SPC)を備えています。
| 操舵トルクセンシングの分野で、インフィニオンのTLE499xシリーズは、磁気トルクセンサ向けの高精度リニアホールセンサを提供しています。さまざまな電子制御ユニット(ECU)設計との互換性を最大限に提供するため、TLE499xシリーズのセンサICは、PWM、SENT、SPCまたはレシオメトリックなアナログ出力を備えており、厚さ1mmのデュアルまたはシングルセンサSMDパッケージで提供しております。 |
製品
ハイライト
革新的なスタック実装デュアルセンサ・テクノロジーとボンディングワイヤを横から見た図
2個の冗長センサを備えたデュアルセンサソリューション。
| 革新的なスタック実装テクノロジーを利用により、角度センサファミリーの製品は、厚さわずか1mmの省スペースの標準TDSOパッケージに、2個のセンサを集積しています。パッケージ幅と長さは、従来のシングルセンサパッケージと同じです。センサを並列配置した一般的なアプローチに比べた利点としては、センサ素子上の磁界がより均一となることと、フットプリントを大幅に小型化できることが挙げられます。これにより、低コストのフェライト磁石でセンサに十分な磁界を与えることができるようになり、高い機能安全が求められるアプリケーションにおいて、貴重なスペースと費用を削減できます。 |
トレーニング
アプリケーション
アプリケーション
- リニア位置、角度位置の検出
- ペダル位置、スロットル位置の検出
- 操舵トルク計測
- ヘッドライトレベル調節
- 大電流センシング
- シート位置・乗員重量検出
- サスペンション制御
- シフトレバー位置検出
- 燃料タンク液面レベル検出
- 電流センシング (例:バッテリー管理)
サポート