電流センサー
XENSIV™ - 高精度コアレス電流センサー
AC電流とDC電流の両方の測定に使用されるインフィニオンの電流センサーは、それぞれ最大120 Aまたは31mTの正確で安定した電流測定を提供します。 これらの製品は、48 Vアプリケーションのほか、トラクションインバーター、産業用ドライブ、太陽光発電インバーター、EV充電システムなどの高電圧および/またはワイドバンドギャップアプリケーションでの使用を目的としています。
- 高精度
- <>ホール効果
- 費用対効果
- コアレス
- コンパクト
- 高精度
- ワイドバンドギャップ
産業用および車載用ニーズに対応する電流センサー製品ポートフォリオ
インフィニオンの製品ポートフォリオには、産業用および車載用アプリケーションのニーズに対応するワイドバンドギャップ電流センサーが含まれています。 当社の電流センサは、ホール効果を利用して高精度を実現し、外部磁場に邪魔されることなく、最大240 kHzの内部帯域幅でDCからACまでの電流測定を可能にします。 一方では、電流経路を内蔵した電流センサーがあります。 TISONパッケージのセンサーは、高周波で正確な測定を可能にし、電流信号の位相シフトの影響を低く抑えることができます。
一方、当社の外部電流経路用電流センサーは非侵襲的なホール効果電流センサーであり、追加の消費電力がないため、パワーエレクトロニクスに安全で信頼性の高いソリューションを提供します。 インフィニオンの絶縁型非接触電流センサーは、モーター制御アプリケーションを含むSiCおよびGaNアプリケーションの電流検出および監視に使用できます。
インフィニオンのコアレスXENSIV™ TLE4971 & TLE4972磁気電流センサー
XENSIV™ファミリーに新たに加わった製品には、車載および産業用アプリケーション向けに設計された高精度コアレス電流センサーTLE4971が含まれます。 8x8mm SMDパッケージを採用したこれらの小型センサーは、最小のフォームファクターで最高の電流容量を提供し、統合が容易で基板面積を節約できます。 信頼できる産業用電流センサーメーカーとして、インフィニオンのXENSIV™ポートフォリオには、幅広い産業用アプリケーション向けのUL認定コアレス磁気センサーも含まれています。
TLE4971およびTLI4971は、革新的なTISON-8パッケージにより、高電圧に対する絶縁と大電流に対するクラス最高の熱性能を提供します。 これらのデバイスは、標準220μΩの挿入抵抗と1nH未満の挿入インダクタンスを備えた電流経路を内蔵しているため、外部キャリブレーションが不要で、超低電力損失を実現します。 アナログインターフェースと2つの高速過電流検出出力を備えた双方向のACおよびDC電流測定ICは、さらなる電源回路の保護をサポートします。 また、ガルバニック機能絶縁、全温度範囲での非常に低い感度誤差、および2つの高速過電流検出信号も提供します。
プラットフォーム設計者に最適:高精度TLE4972電流センサーIC
自動車市場向けに、XENSIV™ TLE4972ファミリーは±31mTのフルスケール測定範囲を提供し、最大2,000 Aの電流を測定することができます。 集磁技術を使用したオープンループセンサーから一般的に知られている磁気飽和やヒステリシスなどのすべての悪影響が回避できます。 広帯域幅電流センサーは、低位相遅延と高速応答時間を提供し、2つの独立した過電流検出ピン (OCD) は、測定電流が設定された閾値を超えた場合に、標準0.7μsで高速に信号を出力します。 これらのセンサーはセンシング構造による電力損失が非常に小さいため、プラットフォーム設計者に最適です。さらに、高精度電流センサーはISO 26262認定を受けており、ASIL Bまでの安全要件を満たし、内部自己診断機能を備えています。高精度電流センサは2つのパッケージで提供され、幅広いさまざまなシステムへの搭載に適応します。
ホール効果電流センサー技術による高精度性能
インフィニオンの高精度コアレスオープンループ電流センサーXENSIV™ファミリーは、コアベースの電流センサーと比較してかさばらず、コストも低くいです。 インフィニオンの正確で安定したホール効果電流センサーIC技術に基づく電流センサーのアナログ出力信号は、温度と寿命にわたって非常に直線的です。 鉄心や磁束収束器がないため、センサー信号はヒステリシスを示さず、磁気飽和もしません。
2つのホールセルによる差動電流センサー測定は、隣接する電流ラインからのクロストークや浮遊磁場などのノイズの多い環境でも高精度を保証します。 システム設計者は、センサーの感度と2つの専用の過電流検出の閾値をプログラムできるため、外付け部品なしで個々の要件に適合させることができます。 非接触電流センサーICは、電源電圧の過電圧または低電圧状態の場合にも警告信号を出力します。
車載用電流センサーのハイライト
インフィニオンのコアレスXENSIV™ TLE4971およびTLE4972磁気電流センサーは、車載アプリケーションの電流検出要件を満たすように設計されています。 コンパクトな設計と診断モードを備えたインフィニオンの車載準拠絶縁型電流センサーは、高電圧保護を提供し、消費電力を最大50%削減します。 車載アプリケーション向けに設計されたインフィニオンの高精度ホール効果電流センサーは、差動測定原理により優れた磁気検出を提供し、過酷な環境での動作に対して優れた浮遊磁場抑制を可能にします。 TLE4971およびTLE4972の主なアプリケーションには、車載用電気メインドライブ、補助ドライブ、電流監視、過負荷および過電流検出、車載パワートレイン、バッテリーメインスイッチ、オンボードチャージャーなどがあります。
インフィニオンの産業用ガルバニック絶縁電流センサーIC
インフィニオンの産業用ガルバニック絶縁電流センサーICは、最大1150VのピークVIORMの機能絶縁と、少なくとも1200Vの部分放電能力を提供します。 これらの電流センサーは、一次導体 (電流経路) を内蔵しているため、挿入抵抗とインダクタンスが非常に低くなっています。 これにより、電力損失を最小限に抑え、センシング回路の小型化と新しい高速スイッチングパワー半導体を使用することができます。 2つの独立した過電流ピン (OCD1/OCD2) は、電流が事前に設定された閾値を超えた場合に高速に信号が出力されます。 高精度コアレス電流センサーは、お客様の最終組み立てラインでのキャリブレーションを必要とせず、完全に校正された製品として出荷され、8mm x 8mmの小型TISON-8リードレスパッケージで提供され、標準のSMD製品でのアセンブリが可能です。 それにもかかわらず、センサーは多くのパラメータを再プログラムできるため、お客様はアプリケーション要件対する最適化を実現できます。 主なアプリケーションの例には、最大690 Vrmsの電気駆動装置、産業用インバーター、EV用の高速DC充電器、太陽光発電インバーター (MPPTステージおよびPFCステージ)、補助電源、バッテリー管理、過負荷検出などがあります。
ギャラリー資料ダウンロード
インフィニオン、車載アプリケーション向けの高精度コアレス電流センサーXENSIV™ TLE4972を発表
産業用アプリケーション専用のインフィニオンXENSIV™ TLI4971電流センサ
プロダクティブプログラマー@CGS
ISCM インフィニオン TLI4971
CGSが開発したCompactRIOモジュール「インテリジェント センサー キャリブレーション モジュール」。インフィニオンは、最大3つのインフィニオンTLI4971電流センサを並列にしたプログラムおよび校正ができます。 さらに、このモジュールは、最大500kS/秒のセンサのアナログ測定用に5つの測定チャンネルを備えています。
高速ファインダー
インフィニオンの新たなインタラクティブ センサー選択ツールは、お客様のデザインに最適な選択肢を迅速かつ簡単に見つけられるようになっています。最初に大分類 (車載用、産業用、民生用) を選択し、そこから目的のユースケースを見つけるまで、アプリケーションを掘り下げて行ってください。お客様デザインに最適なインフィニオンのXENSIV™センサーがどれなのかを選択ツールが教えてくれます。とても簡単なので是非お試しください。