車載・産業用電流センサー
XENSIV™ - 高精度コアレス電流センサー
インフィニオンの電流センサーは、それぞれ最大120 Aまたは31 mTの正確で安定した電流測定を行います。低電流用の電流経路を内蔵したセンサーと、中/大電流用の外部電流経路用センサーを提供しています。本製品は、トラクション インバーター、産業用ドライブ、太陽光発電インバーター、バッテリー切断システムなどの48Vおよび高電圧アプリケーションでの使用を想定しています。
コアレス オープンループ センサーには、インフィニオンの精密で安定したホールテクノロジーを採用しています。そのため、出力信号は温度や寿命に対して高い直線性を持っています。鉄芯がないため、センサー信号はヒステリシスを示さず、飽和状態に陥ることもありません。2つのホールセルによる差動測定により、隣接する電流線や浮遊磁場によるクロストークがあるノイズ環境下でも高精度を実現しています。設計者はセンサーの感度と2つの専用過電流信号の閾値をプログラムすることができ、外付け部品なしで個々の要件に適合させることができます。また、電源電圧が過電圧または低電圧になった場合にも信号を出力します。
XENSIV TLI4971の特長は、革新的なTISON-8 パッケージを採用したことにより、大電流に対するクラス最高の熱性能と、高電圧に対する絶縁性を備えていることです。電流経路を備えているため、外部校正が必要ありません。
XENSIV TLE4972の特長は、最大±31mTのフルスケールで、最大2,000 Aまでの電流測定が可能な点です。磁束集中技術を用いた開ループセンサで一般的に知られているすべての負の効果 (例えば、飽和、ヒステリシス) は回避されます。
本センサーは、ASIL Bまでの安全要求事項に対するISO 26262 Safety Element out of Context (SEooC)であり、内部自己診断機能を備えています。