SLN 52G
概要
SLE 78をベースにしたネイティブの汎用IDプラットフォーム
MTCOS Professionalオペレーティングシステムと汎用IDアプリケーションプラットフォームにインフィニオンの SLE 78セキュリティコントローラを組み合わせた、この最高の性能と安全性、柔軟性を実現するこのプラットフォームは、さまざまな政府系インフラアプリケーションのスムーズな統合を支援します。
「Integrity Guard」を搭載し完全に暗号化されたデータパスを提供しコモンクライテリアEAL 5+を認定取得したコントローラは市場でも他に類を見ない製品です。CPU内でも、データは暗号化された形式でのみ処理されます。デジタルエラー検出処理がデータパス全体で2つのCPUによって行われ、2つのCPUは互いの動作を常に監視しています。
製品
ハイライト
詳細
統合が容易で、主要な政府系アプリケーションのすべてをサポート
MTCOSをサポートするサードパーティのミドルウェア製品を使用でき、バックエンドプロセスに簡単に統合できます。さらに、デュアルインターフェイスに対応するこのプラットフォームでは、標準化された非接触型通信インターフェイス(ISO/IEC 14443 Type AとType B)を搭載し、すべてのベンダーのリーダー製品との統合が可能です。
- 柔軟性: MTCOSは、主要な政府向けアプリケーション、たとえば、national eID、電子運転免許証、電子健康保険証、電子社会保障などにすべて対応しています。
- Integrity Guard: 受賞歴もある当社独自のこのテクノロジーは、デジタルセキュリティにおいて世界トップレベルの基準となっています。それはデュアルCPUコアと、完全に暗号化されたデータ経路に基づく技術です
- 標準パッケージ: 政府IDプロジェクト用のすべての標準パッケージ(デュアルインターフェイス、非接触および接触方式)に対応
- コモンクライテリア EAL 4+ 認証: 長期にわたり使用されるeID文書のためのデジタルセキュリティ標準規格
- 広範囲にわたるツールサポート:
- パーソナライズデモ用ツール
- スクリプト実行用ツール
- ファイルシステム生成用ツール
- パーソナライズ環境での統合を容易にするライブラリ
ビデオ
サポート