P-MCC2-2-1 概要 The P-MCC2-2-1 is a for memory chips only and suits with its small design perfectly ticketing and transport applications. 特長 4.75mm 10.3 x 2.9mm max. 330μm Ag ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3 Tape on Reel 推奨アプリケーション例 Access Control, Ticketing, Transport パラメータ 技術資料他 注文 ボード ソフトウエア&ツール シミュレーション ビデオ トレーニング パッケージング サポート お問合せ