SLI
概要
車車間(V2V)通信や路車間(V2I)通信、車車間・路車間通信(V2X)(eSIM) に対応した32ビット/16ビットセキュリティコントローラ
インフィニオンでは、「セキュリティ技術」と「通信サービス」、「自動車産業」の専門知識を組み合せて、特にV2Vや V2I、V2Xの課題に対応する組み込み汎用ICカード(eUICC)ファミリーを開発しました。インフィニオンのSLI 97 SOLID FLASH™ファミリーやSLI 76ファミリーは、過酷な車載環境下で使われる組み込みSIM(eUICC)のバリューチェーン全体に求められる、セキュリティや品質のあらゆる要求事項に対応します。
- この16ビットおよび32ビット セキュリティコントローラは、車両緊急通報システム(eCall)やコネクテッドカーなどの車載アプリケーションに最適です。
- AEC-Q100に適合していますので、拡張動作温度範囲に対応し、最高の品質水準を満たしています。
- 徹底的な品質プロセスにより、最小の故障率を実現します。
- この製品には、広範囲にわたる資料が付属しています。
製品
ハイライト
At a glance
関連するすべての暗号化方式をサポートし、コモンクライテリアEAL 5+ highに認定された一連のハードウェア暗号化コプロセッサを搭載した本製品は、セキュリティが極めて重要な組み込みSIMに最適なソリューションです。
- 高性能32ビットARM® SecurCore® SC300™プロセッサ
- -40℃から105℃の拡張動作温度範囲、厳しい車載用環境での高い耐久性
- 最大1MバイトのSOLID FLASH™メモリにより、デバイスメーカーでの試作の迅速化と市場に出すまでの時間短縮
- 関連するあらゆる暗号化スキームをサポートするハードウェアによる暗号コプロセッサ
- 広範囲にわたるインターフェイス(ISO7816、SWP、USB、I2C、SPIなど)により、さまざまな産業用および車載用アプリケーションに対応
- コモンクライテリア EAL 5+ high 認証
- AEC-Q100適合
世界中の移動体通信事業者(MNO)や自動車メーカーで使われている本製品は、自動車産業はもちろん、高品質が求められるさまざまな分野で接続アプリケーションを実現します
- 16ビット セキュリティ暗号コントローラ
- -40℃から105℃の拡張動作温度範囲、厳しい車載用環境での高い耐久性
- 最大504KバイトのSOLID FLASH™メモリ
- 対称および非対称の暗号プロセッサ
- ISO7816 インターフェイス
- AEC-Q100適合
ビデオ
トレーニング
サポート