SLE 97
NFCセキュアエレメントやSIMカードに最適な高性能ファミリー
SLE 97 SOLID FLASH™ファミリーは、高性能セキュリティチップカード専用に設計された、インフィニオンの最新世代の32ビット製品です。SIM/UICCセキュアエレメントからmicroSDセキュアエレメントまで、あらゆるハイエンドアプリケーションや組み込みアプリケーションに対応した各種フォームファクタを用意しています。
SLE 97は、チップカードとセキュリティコントローラの性能向上をめざして、インフィニオンとARMが協業した成果の第1世代の製品です。ARM® SecurCore™ SC300™コントローラをベースにした独自の32ビットCPUを実装し、インフィニオンのキャッシュとセキュリティテクノロジーにより機能を拡張したものです。
組み込みセキュアエレメントのための印象的な機能のラインアップ
SLE 97は、チップカードとセキュリティコントローラの性能向上をめざして、インフィニオンとARMが協業した成果の第1世代の製品です。ARM® SecurCore™ SC300™コントローラをベースにした独自の32ビットCPUを実装し、インフィニオンのキャッシュとセキュリティテクノロジーにより機能を拡張したものです。
2007年以降、シングルワイヤプロトコル(SWP)インターフェイスは、UICC/SIM機器と、NFC機能のあるモバイル機器に内蔵された非接触フロントエンド(CLF)との間の標準的な接続方式になっています。SLE 97 SOLID FLASH™ファミリーは、SWPインターフェイスのサポートを内蔵しています。
SLE 97は、フットプリントを最適化し、さらにインフィニオンのフリップチップテクノロジー(FCOS™)を利用することで、3FFや4FFなど、最小のSIMフォームファクタを実現しています。さらに小さいフットプリントを要する組み込みソリューション用として、ウェハレベルのパッケージも提供可能です。
ARM®アーキテクチャによるコード密度のおかげで、SLE 97はNFCアプリケーション用として1MBをはるかに上回るメモリを提供することができ、NFCが市場に広まっていくのに役立っています。
- ARM® SecurCore ® SC300™をインフィニオンのキャッシュとセキュリティテクノロジーで機能拡張
- 最大1.5MバイトのSOLID FLASH™メモリにより、試作の迅速化と市場に出すまでの時間短縮
- シングルワイヤプロトコル(SWP)とISO 7816インターフェイスにより組み込みセキュアエレメントに最適
- 非常に高い耐久性の不揮発性メモリ(500Kバイト)による最高品質の製品
- CIPURSE™オープン標準に準拠
- SPIインターフェイスのさらなる柔軟性
- セキュリティレベルはコモンクライテリア EAL5+ highおよびEMVCo認証済 – セキュアなNFCトランザクションのための重要な要求事項