SLE 79
概要
Pay TV受信システム(CAS)用セキュリティコントローラ
有料テレビアプリケーション向けの高度なセキュリティを提供
SLE 79デュアルカスタム16ビットCPUセキュリティコントローラは、特にPay TV受信システム(CAS)用に開発された、世界初の特定用途用標準品(ASSP)です。このASSPにはハードウェアセキュリティをベースにした革新的な認定済みセキュリティハードウェアの概念が採用されており、認定済みの暗号化ソフトウェアライブラリが内蔵されています。
SOLID FLASH™を搭載したSLE 79は柔軟性に優れたソリューションであり、システムインテグレーターやサービスプロバイダーが新たにシステムを立ち上げる際に、市場への投入に要する時間を大幅に短縮します。SLE 79の全体的な概念は、CASアプリケーションのパフォーマンス要件を満たすように最適化されています。
- 平文ではなく完全に暗号化されたデータ経路(CPU、メモリ、バス、キャッシュ、すべてデータ暗号化)
- データ経路全体にわたって広範囲の誤り訂正、2個のCPUで相互監視によりさらに機能強化
- 全メモリのコードに対する誤り検出
- SOLID FLASH™メモリ
- 性能(内部クロック周波数)
製品
サポート