SLE 77
概要
実績のあるインフィニオンの16ビットセキュリティコントローラ
SLE 77は他に類を見ない独自のセキュリティ マイクロコントローラファミリーであり、SDA、DDA、CDA認証方式とデュアルインターフェイスのアプリケーション全体をカバーします。共通のフットプリントが、ファミリー内の相乗効果を最大限に高めます。高性能16ビットコアと最先端の90nmテクノロジー、SOLID FLASH™を特長とするSLE 77は、これまでにない短期間での市場への投入を実現します。
また、SLE 77 CLFX製品ファミリーは、卓越した非接触性能が求められるEMV移行に最適なプラットフォームです。特に、開発や認証、リードタイムのサイクルをさらに短縮することが求められる、Java実装を重視する市場ニーズに対しては、SOLID FLASH™と非接触技術の組み合せが最適です。
製品
ハイライト
サポート