SLC 32P
マルチアプリケーション対応カードに最適なソリューション
インフィニオンのSLC 32Pプラットフォームは、複雑さを排除してリソースを節約するように設計されており、現在の市場動向の中でお客様が他社の一歩先を行けるようにします。また、設計や認証、リードタイムのサイクルを短縮して開発の負荷を軽減します。
このセキュリティ マイクロコントローラファミリーは、オンラインやオフラインのデータ認証(動的データ認証(DDA)/統合型データ認証(CDA))で接触型やデュアルインターフェイス、非接触型アプリケーション全体をカバーする、市場でも他に類を見ない製品です。
インフィニオンのSLC 32Pプラットフォームは、たった1つのOSですべての機能に対応します。
実績のあるセキュリティ
すぐれたセキュリティ性能
SLC 32Pファミリーの実績のあるセキュリティコンセプトでは、高速コプロセッサを利用して、対称暗号方式(AESおよびDES)と非対称暗号方式(RSAおよびECC、認証済みライブラリ提供可能)の両方をサポートします。物理的な雑音源を利用し、内蔵の暗号化後処理機能を備えたAIS 31準拠のハイブリッド乱数生成器によって、チップのセキュリティがさらに向上しています。
Glossary
SLC32は、最近の非接触アプリケーションに関する性能拡大要求に対応しており、セキュアで費用対効果の高い支払処理や交通アプリケーションのためのオープンなCIPURSE™標準規格など、あらゆる非接触通信プロトコルをサポートします。CIPURSE™標準規格は、非独占、相互運用可能で、多機能カードおよびインフラ集約をサポートするものです。
SLC32は、たとえばEMV移行など、特にすぐれた非接触性能が求められる用途に理想的なプラットフォームです。SOLID FLASH™と非接触テクノロジーの組み合わせは、Javaベースの実装に最適です。
SLC32は、インフィニオンのSOLID FLASH™テクノロジーを採用しています。将来を見据えたメモリコンセプトは、スマートカード機能の種類やレベルの増強に対する要求拡大に対応しています。柔軟性のある不揮発性メモリ(NVM)の長所と高度なセキュリティコンセプトを組み合わせた製品です。ROMベースのソリューションと比べて、このスマートな設計では、市場に出すまでの時間を50%以上短縮できます。さらに、計画や物流の複雑度を大幅に低減します。
- 高性能16ビットコア
- 最先端の65nmテクノロジー
- 共通のフットプリントにより相乗効果を最大化
- SOLID FLASH™でこれまでにない短期間での市場への投入を実現
- 誘導結合を利用する革新的な「 Coil on Module 」テクノロジー