SLC 14
概要
モバイル通信アプリケーション用に最適化された32ビットSIMカードコントローラ
最先端の65 nm組み込みフラッシュテクノロジーで生産されるインフィニオンの32ビットSLC 14ファミリーは、大容量SIMカードアプリケーションに最適な製品であり、多くの競争優位性をお客様に提供します。高性能32ビットARM® Cortex®-M0コアを搭載したSLC 14は、優れた計算能力と高い柔軟性を備えたフラッシュテクノロジーを組み合わせた製品です。フラッシュメモリは256 KBから480 KBまで対応し、コードとデータは自在に分割できます。
- 高性能32ビットARM® Cortex®-M0プロセッサ
- 内蔵クロック周波数 最大32MHz
- 最大480Kバイトのフラッシュメモリ。コードとデータの間に自由にパーティションを設定可能
- 最大12KバイトのRAM
- 拡張UARTによるISO/IEC 7816 part 3に準拠したシリアルインターフェイス処理
- T=1およびT=0 伝送プロトコルをサポート
製品
ビデオ
サポート