USBトークン用セキュリティコントローラ
概要
ネットワークやインターネットサービスへのセキュアなアクセスと認証を可能にするハードウェアベースのセキュリティ
インフィニオンのSOLID FLASH™ベースのコントローラファミリーは、市場への投入やプロジェクト稼動に要する時間をかつてないレベルに短縮します。インフィニオンのUSBトークン用セキュリティコントローラは、ネットワークアクセスや電子商取引、インターネットバンキングなどのアプリケーションでセキュアな認証を可能にします。既存のUSBインフラを活用してセキュアなアクセスと認証機能を実現できるようにすることで、新たなクラウド対応サービスへの道を拓きます。
製品
ハイライト
SLE 97は、モジュール構成で豊富な機能を備えており、高性能セキュリティアプリケーションに最適です。
概要:
- ARM® SecurCore® SC300™アーキテクチャ
- USB 2.0 フルスピード インターフェイス
- I²CおよびSPIなどによる周辺機器接続も可能
- 最大1Mバイトの不揮発性メモリ
- クロックリカバリ回路内蔵
- EAL 5+ highおよびEMVCo認証
SLE 78は、すぐれたデジタルセキュリティコンセプトの Integrity Guardの他にセキュアなUSBトークンの設計に必要なあらゆる機能を備えています
概要:
- USB 2.0 フルスピード インターフェイス
- I²CおよびSPIなどによる周辺機器接続も可能
- デュアルCPUによる自己チェック
- クロックリカバリ回路と電圧レギュレータを内蔵
- 完全に暗号化されたデータ経路、CPU内部でも暗号化されたデータ処理
- ISO 14443 type AおよびB、ISO 18092 NFC パッシブモード
- 高ビットレート(最大848 Kbit/s)および超高ビットレート(最大6.8 Mbit/s)をサポート
- EAL 6+ highまで、およびEMVCo認証
サポート