SECORA™ Connect NFC ウェアラブル ソリューション
決済、その他の機能を搭載することでスマート ウェアラブルやIoTデバイスを高機能化
スマート ウェアラブルおよび IoT デバイスは高機能化により、、スペースや電力に厳しい制約があるにもかかわらず、幅広い用途に利用されるようになってきています。NFC (近距離無線通信) を組み込んだ機能を搭載したウェアラブルデバイスは、店舗での支払い、公共交通機関へのアクセス、オフィスビルへの入館を可能にします。
インフィニオンのコネクテッドIoTデバイス向け製品群であるSECORA™ Connectを使用すれば、OEMなどの業界パートナーからの技術的な課題に対応しながら、支払いの安全性を確保し、便利な生体認証を簡単に実現することができます。スマートなウェアラブルやIoTデバイスの人気が高まっていることに対応するソリューションを提供します。スマートウェアラブルに組み込むことで、NFC (近距離無線通信) を介した非接触セキュア決済や交通機関のチケット購入などのアプリケーションを提供するシステムソリューションです。
SECORA™ Connectは、支払いカードや交通機関のチケットなど複数のクレデンシャルを安全にプロビジョニング、保存、選択、使用できる完全なターンキーソリューションとして提供され、デファクトウェアラブルまたはIoTデバイスを強力で多用途な財布に変えます。SECORA™ Connectにより、スマートシステムの設計者は、NFCを使用したさまざまなアプリケーション向けに、たいへんコンパクトで超低消費電力のソリューションをシームレスに実装できます。
SECORA™ Connect Product Portfolio
インフィニオンのSECORA™ Connect製品のラインアップは、OEMおよびNFC組み込みアプリケーション設計者に多数の利点を提供します。インフィニオンのラインアップには、VISAとMastercardの決済機能を備えたシステムインパッケージ、CIPURSE™、CDCVM、PPSEなど、コネクテッド スマート ウェアラブル向けのオールインワン ターンキーNFCソリューションがあり、ご要望に応じて提供します。決済機能を搭載したコネクテッドIoTデバイスに最適です。
認証済みの非接触性能、シンプルなユーザーインターフェース、PSoC™を使用した評価キットによる容易なホスト統合により、製品設計者やOMEは、SECORA™ Connectソリューションへのシームレスな移行パスと全体的な製品化までの時間短縮というメリットが得られます。
また、PCB面積が超小型のため、設計の自由度も抜群です。外部回路のシンプルなレイアウトと水晶振動子の節約、7個以下のコンデンサー、高度に最適化されたコンパクトな形状が特徴です。フィールドパワードNFCとブーステッドNFC機能により、スタンバイモードでの超低消費電力とデバイスの最長バッテリーライフを実現します。業界最高水準のサポートと幅広いパートナーシップを提供するSECORA™ Connectソリューションは、さまざまな形状のコネクテッド機器やNFC搭載機器に簡単に実装できます。
SECORA™ Connect製品の詳細
SECORA™ Connect Sセキュリティソリューションは、スマート リストバンドやスマートリングのようなNFC内蔵ウェアラブルなどのパッシブNFCデバイスアプリケーション向けに設計されています。超小型のこの IC は、フィールドパワード NFC決済機能を提供する小型デバイス向けの低コストなソリューションです。シングルインスタンスの決済デバイスやトークンに適したSECORA™ Connect Sは、Java Card™ 3.0.5とグローバルプラットフォーム2.3.1オペレーティングシステムを利用し、高速で安全なNFC決済向けの暗号化通信も提供します。
SECORA™ Connect Xは、デジタル化された世界でのコネクテッドペイメント向けオールインワンターンキーのNFCソリューションです。超低消費電力のブーステッドNFCソリューションとして、SECORA™ Connect Xは、スマートウェアラブル (スマートリストバンド、スマートウォッチ、スマートリングなど)、車載用IoTデバイスなど、さまざまなアクティブデバイスで安全な決済の実行に使用できます。高度なセキュアリモート管理機能を備え、対応するコンシューマーデバイスの認証を必要とするSECORA™ Connect Xは、複数のデバイスやトークンからの安全なリモート決済やブーステッドNFC決済に使用できます。このICは複数のインターフェースオプションを提供し、Java Card™ 3.0.5とGlobal Platform 2.3.1オペレーティングシステムを利用しています。SECORA™ Connect Xは、主に決済、交通、アクセスアプリケーション向けに設計されており、NFCデバイス通信の高速で安全なソリューションです。