SECORA™ Connect NFC ウェアラブルソリューション
SECORA™ Connectファミリーは、NFCセキュリティ機能を搭載したスマートウェアラブルを実現します
スマートウェアラブルやIoTデバイスは、狭い所や電源が限られている場所でも使用できる多くの機能を備えるようになり、その人気が増しています。NFC機能を備えることにより、ウェアラブルデバイスで店舗での支払、交通機関やオフィスの建物にアクセスが可能になります。
SECORA™ Connectは、インフィニオンの製品ラインアップに新たに追加されたソリューションファミリーで、人気の高まっているスマートウェアラブルおよびIoTデバイスに対応しています。スマートウェアラブルに組み込まれることを想定したシステムソリューションで、近接無線(NFC)を使用したコンタクトレスでセキュアな支払い、乗車券の購入、その他アプリケーション発券、を行うことができます。
SECORA™ Connectは、セキュアな開発、保存、選択を可能にし、ペイメントカードや交通機関のチケットなどの様々な認証情報をセキュアに提供、保存、選択、使用できるターンキーソリューションを完備しています。SECORA™ Connectを使用すれば、セキュリティやアンテナデザインの経験を持ち合わせないスマートウェアラブルの設計者でも、NFCベースのあらゆるアプリケーション向けに、超小型で省低消費電力なソリューションをシームレスに実装できるようになります。
SECORA™ Connect概要
- ターンキーNFC
- 製品を短期間で市場投入可能
- 超低消費電力
- 最適化されたPCB面積により柔軟な設計が可能
- シームレスな置き換え
SECORA™ Connect 製品詳細
| All-in-one turnkey NFC solution for connected smart wearables enabling ultra-small physical footprint. | |
| Operating sytem and applications |
|
| Interfaces |
|
| Delivery forms |
|
| Typical applications |
|
| Customer benefits |
|
| Security solution for smart wearables enabling battery-less NFC transaction. | |
| Operating sytem and applications |
|
| Interfaces |
|
| Delivery forms |
|
| Typical applications |
|
| Customer benefits |
|
| Features | Advantages | Benefits |
| Boosted and passive NFC | Ultra-low power consumption | Longest battery lifetime. High power efficiency since the boosted NFC front-end requires very little power from the smart device battery; the passive NFC antenna draws no power at all. |
| Packaged system-on-chip solutions | Plug-and-play NFC solution | Faster time-to-market. No need for additional NFC modem chip since NFC front-end is already implemented. |
| Uniform Secure Element platform | Flexibility | One SE fits all. Customers can leverage the same Secure Element (SE) platform for both boosted and passive NFC architerctures to support different form factor requirements. |
| Ultra-small physical footprint | Increased design flexibility | Ideally suited to low-profile microcontrollers. PCB area of only 13.6 mm2, offering more space for other components. |
| Simple interface with APDU over ISO7816 or IPC | Speed | Rapid and easy host integration for fast time-to-market. |
| Pre-certified payment applications | Faster time-to-market at lower risk | Full system offering facilitates payment network approval process. |
| Remote SE management via Decentralized Secure Element Management (DSEM) and via Secure Element Issuer Trusted Service Management (SEI TSM) | Efficient SE management in the field | Both traditional and innovative remote SE management in the field for maximum deployment flexibility. |
| Support for CIPURSE™ open standard | Multi-application schemes | Support for latest issuer demands for multi-application cards build on open standards such as CIPURSE™, thus enabling sustainable business models while still ensuring backward compatibility with legacy infrastructure. |
| Ready for FIDO U2F, FIDO 2.0 | New use cases | Abbility to differentiate offering by adding authentication and other innovative features to the connected device to target new use cases. |
| Best-in-class support and documentation combined with service enablement partner program | Seamless migration | Infineon's global support team with its in-depth expertise, complemented by global partnerships with relevant players, ensure a seamless migration path, ease-of-use, fastest time-to-market and resource efficiencies. |