SmartLEWIS TX – TDA5150 Evaluation Kit
概要
TDA5150評価キットは、TDA5150ベースのRFボードとPC接続用のシステム・インタフェース・ボードで構成されています。グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)を備えた強力なソフトウェアツールにより、マルチチャンネルトランスミッタの設定が容易で、ワイヤレスコントロールアプリケーションの開発をサポートします。
さらに、インフィニオンは、モジュレーションとデータレートに関するさまざまな構成のプロトコル例を提供しており、わずかな手順で最初の製品テストを行うことができ、短時間での市場投入が可能な製品開発の第一歩としてご利用頂けます。
TDA5150評価キットの内容:
- TDA5150 RF 評価キット
- 1つのアンテナ、1λ、縮小サイズ
- 追加エンジニアリングサンプル
TDA5150 RF評価ボードをPCに接続するには、別のインタフェースボードが必要です。それには、TDA5150システム・インタフェース・ボードを使用する必要があります。こちらは別途ご注文頂き必要があります。
ダウンロードの追加サポート:
- 最新評価キットソフトウェアTESEUS:
- TDA5150構成
- MS Windows用評価キット - TDA5150評価ボード設計ドキュメント(回路図、eBOM、ガーバー、PCBレイアウト等)
- 標準プロトコル用TDA5150設定例ファイル
- 製品Webページ上の包括的な製品ドキュメント
詳細
注文情報:
TDA5150 RF評価ボードは、異なる周波数帯域と異なる出力電力レベル向けのものを注文することができます。TDA5150システム・インタフェース・ボードは別途ご購入ください。ly.
| 製品 | 周波数帯域 | 主力電力 | 注文名 | 注文コード |
|---|---|---|---|---|
| TDA5150 RF Board |
315MHz |
5 dBm |
TDA5150_315_5_BOARD |
SP000356305 |
| TDA5150 RF Board |
434MHz |
5 dBm |
TDA5150_434_5_BOARD |
SP000356301 |
| TDA5150 RF Board |
434MHz |
10 dBm |
TDA5150_434_10_BOARD |
SP000356304 |
| TDA5150 RF Board | 868MHz | 10 dBm | TDA5150_868_10_BOARD | SP000356303 |
| TDA5150 RF Board | 915MHz | 10 dBm | TDA5150_915_10_BOARD | SP000356302 |
| システム・インタフェース・ボード(SIB) | ユニバーサル |
TDA 5150 SIB Board | SP000357842 | |
サポート