Wireless Control Transmitter
概要
Wireless Control Transmitter サブカテゴリー
ワイヤレス制御用トランスミッタIC
インフィニオンのワイヤレス制御トランスミッタシリーズは、サブ1GHZ周波数帯域用の超低消費電力シングルASK/FSKトランスミッタの製品グループで構成されています。このICは高度に集積されているため、必要な外付け部品はわずかです。
martLEWIS TX-TDA 5150トランスミッタの詳細については、こちらをクリックしてください。
製品
ハイライト
主な特長
インフィニオンのワイヤレスコントロール・シリーズのトランスミッタは、集積度が高く、外付け部品は少数ですみます。これらデバイスには、完 全集積型のPLLシンセサイザとループアンテナ駆動制御用の高効率パワーアンプが搭載されています。また、独自の回路設計とパワーアンプ設計の採用により、電流消費の低減と、そ れによるバッテリー寿命の節約を可能にしています。さらに、パワーダウンモードや低出力検出機能、選択可能な水晶発振器周波数、分周クロック出力などの特長があります。デバイスはTSSOP-16およびTSSOP-10パッケージでの提供になります。
お客様のアプリケーションが、要件を削減できるのであれば(温度範囲を限定する等)、高品質トランスミッタ製品であるTDA71xx(F)ファミリーを、非車載用アプリケーション専用に低コストで提供しています。
新しいSmartLEWIS™TXは、マルチバンド、マルチチャンネル、および最小消費電流に対応する次世代低消費電力ASK / FSKトランスミッタです。本デバイスには、シグマデルタ(ΣΔ)フラクショナルN PLLシンセサイザが含まれており、1つの水晶発振器でメインISM周波数帯をに対応します。
- TDK 510x(F):低出力および中出力用のASK/FSKトランスミッタ・ファミリ(+2dBm〜+5dBm)
- TDK 511x(F):高出力(+ 10dBm)用ASK/FSKトランスミッタ・ファミリ
- TDA 71xx(F):自動車以外のアプリケーション専用のASK / FSKトランスミッタ
- TDA 5150 SmartLEWIS™TX:可変出力パワー(+5、+8、+10dBm)のマルチチャンネルASK/FSKトランスミッタ
関連リンク
アプリケーション
- Remote Controls
- Security- and Alarm Systems
- Home Automation
- Industrial Control
- Automatic Meter Reading (AMR)
- Low Bit Rate Communication Systems
- Remote Keyless Entry (RKE)
- Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)
サポート