Single Sided PCB Layout Example - Transmitter
概要
一部のアプリケーションでは、コスト削減目的で、片面PCB設計が好まれることがあります。片面PCBではコストは削減される反面、設計制限が性能に影響を与えます。レイアウトにより影響を受ける性能要素には、EMI(電磁干渉)、EMC(無停電電源)、スプリアス放射、過剰生産に対する信頼性、放熱性、電源電圧、環境に対する設計の感度(例えば、フリップチップ及びフレキシブル基板端子接続(FOB)による効果)などがあります。しかし、要件がさほど厳しくないアプリケーションでは、片面設計がいまだに使用されています。本アプリケーション例で示されているPCB(回路図、レイアウト、部品表など)は、上記の課題に対応しており、片面設計をどのように実装できるかを提案しています。
注意事項:本設計例は、単に提案であり、インフィニオンがいかなる保証をするものではありません。お客様自身で最終設計の検証を行い、最終アプリケーションが該当する政府の規制に対応していることを保証して頂く必要があります。
サポート