Remote Control Transmitter
概要
2チップのKeyfob / リモートシステム例
本リモート制御例は、コンボ評価キットで、TDA7110Fベースのkeyfob例と、代表的なリモート制御アプリケーションを構成する送信相手としてTDA7210Vベースのレシーバーボードで構成されています。利用可能なワイヤレスプロトコルおよびソフトウェア例は、評価キットをインストールすることでワイヤレス通信リンクを確立します。そのため、容易かつ迅速に開発することができます。
- 本リモート制御例は、TDA7110F、434 MHz 用ASK/FSKトランスミッター、およびサードパーティ製マイコンをベースにしたワイヤレス制御トランスミッターです。設計ゴールは、keyfobの厳しいパッケージサイズや低システムコストにも関わらず、手頃なRF性能を提供することでした。434MHz PCBループアンテナおよび最適化されたRFマッチングネットワークにより、放射パワースペクトルは、無線デバイスのFCCおよびETSI規制に準拠しています。
- TDA 7210V リモート制御レシーバーボードは、リモート制御アプリケーションでTDA 7210Vを受信部品として使用する方法を、代表的な設計例で表しています。TDA 7210V側には、受信信号を解読し、5チャンネルの出力を駆動するマイコンが搭載されています(リモート制御レシーバーの例をご覧ください)。
クイックスタートガイドとしてのアプリケーションノートおよび、回路図、PCBレイアウト、部品リスト、マイコンファームウェアなどのサポートパッケージは、下記からダウンロード頂けます。
詳細
リモート制御キットの内容
- TDA 7110FベースのKeyfobケース付き:1個
- ¼ ラムダアンテナ:50Ω SMAコネクタで小型化
- TDA 7210V リモート制御レシーバーボード:1個
注文情報
| 種類 | 周波数帯域 | 注文番号 |
| TDA7110F_FOB_TDA7210V | 434 MHz | SP000875496 |
サポート