Application Examples
Application Examples サブカテゴリー
インフィニオンのワイヤレス制御製品は、様々な低出力、低データレートの1GHz製品に使用できます。インフィニオンは、総合的な開発ツールをはじめ、開発負荷を削減し、高速化するハードウェア・リファレンスおよびソフトウェア・リファレンスなどのアプリケーション例を提供しています。
SmartLEWISTMトランシーバーを搭載したワイヤレスMBUS
ンフィニオンのワイヤレスMBUSは、計量装置を他のインフラに接続するための伝送基準で、データ読み出しや計測値の送信に必要です。ワイヤレスMBUSは、水流、温度、ガス、電気などの計測に使用できます。申請不要の帯域を使用して送信するコスト効率の高いソリューションです。
リモート制御トランスミッター:2チップのキーフォブ/リモートシステム例
お客様が、シングルチップのソリューション(上記例PMAfob)ではなく、純粋な無線周波数トランスミッターをお探しならば、本設計例では、TDA7110F をベースにした434MHz設計のハードウェア・リファレンスおよびソフトウェア・リファレンス、小型TSSOP-10パッケージのASK/FSK、サードパーティーのマイコンが提供されます。詳細
リモート制御トランスミッター:1チップのキーフォブ/リモートシステム例
PMAfobは、PMAベースの434 MHz用設計例で、本シングルシップは8ビットマイコンとマルチバンドトランスミッターで構成されています。ソフトウェア例やハードウェア例をはじめ、PMAfobは暗号化、ローリングコードを使用するホームオートメーションや自動車のリモートキーレスエントリー(RKE)向けの使いやすいデモ機です。
リモート制御レシーバー:レシーバーシステム例
本アプリケーションには、RF IC以外に、あらゆる制御アプリケーション向けに完全レシーバユニットを構築するためのマイコンが搭載されています。インフィニオンのTDA7210Vをベースに設計された434MHz、868MHz用レシーバーは、小型のVQFN-32パッケージで提供されます。PMAfobとインストール済みのソフトウェア例を利用し、ワイヤレス通信リンクを確立することができます。詳細
RFモジュール
本設計例は、小型ファクターの434MHzレシーバー/トランスミッターRFモジュール 向けの回路図、ガーバーファイルを提供します。TDA7110Fトランスミッター、TDA7210レシーバー、および廉価な外部部品をベースにしたコスト最適化ソリューションを対象にしています。詳細
片面PCBレイアウト例:トランスミッター
RF性能要求がさほど厳しくないアプリケーションでは、片面PCBレイアウトがシステムことを削減するのに役立ちます。本レイアウト例では、TDA7100をベースに設計された434MHzトランスミッター用のガーバーファイルを提供しています。詳細
RF2IR:無線周波数vs赤外線リモコン
RF2IRと名付けられた本アプリケーション例では、赤外線(IR)、および無線周波数(RF)を使ったリモート制御システムの違いについて説明しています。IR・RF間のコンバータを表しており、RF命令を受信し、対応するIR命令を送信します。そのため、RF2IRは両技術の統合や、IRをRFソリューションに置き換える手始めになります。
ワイヤレスセンシング
風速計や温度計システムなど様々なアプリケーション例は、ワイヤレスセンシング・アプリケーション向けのインフィニオンのPMA、RFトランスミッター・シングルチップ・マイコンが使いやすいことを示しています。
効果的なデータ測定、ワイヤレスデータ送信など、すべてを一個のICで行います。
詳細は、弊社担当者までお問い合わせください。