RFトランジスタ
概要
RFトランジスタ サブカテゴリー
インフィニオン テクノロジーズは10年以上にわたり、無線周波数市場のあらゆるセグメントを開拓し、標準規格を定めています。
インフィニオンRFトランジスタは1973年に初めて市場に投入されて以来、低周波数(最大5GHz)および中周波数アプリケーション(最大14GHz)用の基盤として、多種多様な市場セグメントで幅広く採用されています。
ローノイズアンプ(LNA)の多彩なポートフォリオは、AMやVHF/UHFなど従来のRFアプリケーションに最適なデバイスを含み、ケーブルTVやチューナーといったローエンド市場を消費者分野に取り入れるだけでなく、確かなシステム仕様が確立されていない産業セグメントに新しい無線アプリケーションも取り入れます。
高度な性能と最高レベルの汎用性を兼ね備えた多様なパッケージ製品(業界標準のSOT、スペースに制約があるデザイン向けのリードレスで超小型のTSLおよびTSFPなど)は、デザインインの概念に対応する多数のオプションと柔軟性を提供し、最終的に市場投入時間を短縮します。
インフィニオンRFトランジスタの堅牢性と卓越した品質および信頼性は、この製品を引き立てるうえに、価格も魅力的です。
詳細
ビデオ
アプリケーション
サポート