General Purpose LNAs
概要
BGB707L7ESDは、広帯域で低消費電力(Iccわずか2.1mA)の汎用シリコンゲルマニウムカーボン(SiGe:C)MMIC LNAで、ESD保護(RF入力で3kV)とアクティブバイアス回路を備えており、非常に小さいTSLP-7-1パッケージに集積化されています。このLNAは、ディスクリートトランジスタと同様の設計柔軟性があり、かつモバイル機器設計の小型化と薄型化のための数多くの内蔵機能を活用できます。このデバイスは、携帯電話における内蔵FMラジオ用アクティブアンテナ(モバイルFMラジオ)に最適です。このコンセプトは、現在使われているイヤホンアンテナの代替となるものです。推奨回路概要については、アプリケーションノートAN177およびAN181をご覧ください。
モバイルFMラジオは、次世代の携帯機器、たとえば携帯電話、パーソナルメディアプレーヤー、さらにはノートパソコンなどにおいて、主要な機能になると見られています。MMIC LNAは、業界の最先端を行くインフィニオンのSiGeテクノロジーを活用し、小型で低消費電力のフロントエンド回路によって、モバイルおよび携帯用FMラジオの受信感度を大幅に向上させるのに役立っています。
製品
サポート