開発ツール:トランスミッタ
ハイライト
SmartLEWIS TX:TDA5150 評価キット
TDA5150評価キットは、TDA5150ベースのRFボードとPC接続用のシステム・インタフェース・ボードで構成されています。グラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を備えた強力なソフトウェアツールにより、マルチチャンネルトランスミッタの設定が容易で、ワイヤレスコントロールアプリケーションの開発をサポートします。
TDA5150評価キットの特長
- 周波数帯域と出力電力設定に応じた専用RFボード
- アンテナ付属
- PC用通信ソフトウェア
- TDA5150評価ボードの設計資料(回路図、eBOM、ガーバー、PCBレイアウト等)
標準TXおよびRX評価キット
標準のトランスミッタ製品TDA / TDK51xxおよびTDA71xx向けに、製品の種類と必要な周波数帯に応じて幅広い評価キットを提供しています。評価キットは、レシーバとトランスミッタを組み合わせた評価キットで、製品テストとアプリケーションの開発が容易になります。
標準TX評価キットの特長:
- トランスミッタRFボード
- 対応レシーバRFボード
- アンテナ付属
注:上記写真は、最新TDA7200-TDA7100評価キットのものです。異なるボードと機能は、他の製品バリエーションにも適用されます。
サポート