Low-Noise Si Transistors up to 5 GHz
概要
これらの高性能な低ノイズ広帯域アンプ(LNA)はすべて、シリコンバイポーラテクノロジーに基づいており、クラス最高のパワーゲインを達成するために、SIEGETアセンブリ方式を利用しています。25GHzの変換周波数fTにより、使いやすさを犠牲にすることなく最大5GHzのアプリケーションをサポートしながらも、本デバイスシリーズの低価格を維持しています。
*注意:
記載のゲイン値G maxは1.8GHzの周波数に適用されます。ノイズ指数NF minは、入力でのノイズ適合によるテスト設備で測定されたものです。記載の数値は低周波数に適用されます。
すべてのOIP3およびOP1dB値は、50オームのシステムで 測定されたものであり、適切な負荷インピーダンスを選択することで最適化できます。
製品
サポート