低ノイズSiトランジスタ(最大2.5GHz)
概要
これらの汎用低ノイズ広帯域アンプ(LNA)はすべて、シリコンバイポーラテクノロジーに基づいています。中程度の変換周波数(fT<20 GHz)によって使いやすさと安定性を提供するとともに、競争力のある価格性能比を実現しています。CA TV、チューナー、FMおよびISMバンド向けに推奨され、デバイスシリーズ全体が安定した降伏電圧によって5Vの供給電圧を確実にサポートします。
*注意:
記載のゲイン値G max は、それぞれ900MHz(低周波数向け製品の場合)、1800MHz(2.5GHzまでの高ゲイン向け製品の場合)の周波数に適用されます。ノイズ指数NF min は、入力でのノイズ適合によるテスト設備で測定されたものです。記載値は低周波数に適用されます。すべてのOIP3およびOP1dB値は、50オームのシステムで測定されたものであり、適切な負荷インピーダンスを選択することで最適化できます。
製品
サポート