mmW Backhaul and Fronthaul
概要
インフィニオンでは、モバイルバックホール用にパッケージ化されたRFトランシーバファミリーの完成に向けて、Eバンド用BGT70とBGT80、さらにVバンド用BGT60を開発しています。
このファミリー方式には、モジュール化構成による利点があります。一つのアーキテクチャで60、70、80 GHzの3種類のバックホール周波数に対応できる点です。この三つのトランシーバはすべて同一のパッケージなので、お客様は同一のRFフットプリントで全3種類のバージョンを容易に設計することができます。
基地局サイズごとの特徴
基地局 | ピコセル | マイクロセル | マクロセル |
---|---|---|---|
カバー範囲 | 10 - 200m | 200m - 2km | 1 - 30km |
ユーザー数 | 8 - 32 | 64+ | 200+ |
主なアプリケーション | 中小企業、大企業、屋内公共空間 | 大都市屋外、都心部、通信容量のホットスポット | 屋外カバー範囲 |
設置シナリオ | ユーザー企業または通信事業者が設置 | 通信事業者が設置 | 通信事業者が設置 |
製品
詳細
ビデオ
サポート