高信頼性ディスクリート部品
概要
高信頼性ディスクリート部品 サブカテゴリー
インフィニオン テクノロジーズは、世界中の宇宙関連団体向けディスクリート半導体デバイスの大手サプライヤーです。高信頼性 (HiRel) 製品は、マイクロ波ピンダイオードおよびショットキーダイオードなど幅広いMWトランジスタから、耐放射線PowerMOSトランジスタまで、様々な製品を取り揃えています。
低コストのプラスチックパッケージが使用される量産市場と異なり、半導体ダイは気密封止パッケージに収容し、高信頼性(HiRel)標準製品として、専門アプリケーション向けに製造されます。しかし、民生・商用市場向けの安定した量産の利点を活かしています。ウェハーは、最適に制御された量産品から選択され、特殊な追加試験に合格したものから選択されます。専用顧客は、試験済みのウェハーを予約入手することが可能です。
実証済みの信頼性に基づき、たとえば、宇宙アプリケーションなどの、高信頼性プロジェクトでの使用に最適です。