パワーモード

TRAVEO™ T2Gファミリーは6つのパワーモードをサポートしています。

  • Active: すべての機能がオンの状態でCPUがフル稼働
  • Sleep: メモリや周辺機器がオンの状態でCPUのクロックを停止
  • Low Power Active: PLL、オシレーター、フラッシュをオフにして、CPUを低周波 (8 MHz) で動作
  • Low Power Sleep: PLL、発振器、フラッシュをオフにしてCPUクロックを停止し、システムを低周波 (8 MHz) で動作
  • Deep Sleep: CPU、SRAM、高速ペリフェラルを保持し、一部の機能を32.768 kHzの内部低速発振器で動作
  • Hybernate: メモリやロジックを保持せず最も低消費電力のパワーモード
パワーモード Active Deep Sleep Hibernate

CPU

オン スリープ オフ
フラッシュ オン オフ オフ
SRAM オン 保持 オフ
ペリフェラル オン 保持 オフ
リアルタイム クロック (RTC) オン オン/フリーズ フリーズ
Wake-upイベント 割り込み/ポート入力 オン (オプション)
消費電力

70~105 mA (M4, 160 MHz maximum)

200 mA (M7, 200 MHz maximum)

35 µA (typical)

64 KB SRAM (retained)

5 µA (typical)