セキュリティとイノベーション: EMV決済カードの未来における28nm技術の役割

2023年3月20日

優れた製品を小型パッケージに搭載。インフィニオンの新しい28nmテクノロジーノードも例外ではありません。シニアプロダクトマーケティングマネージャーHans-Jörg Freyが、新しい決済カードのイノベーションが、昨今のマイクロチップ技術の進化により、どのように可能になったのか説明します。

決済カード セキュリティの新たな時代

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) によるパンデミックをきっかけに消費者に受け入れられた決済方法の大きな変化により、非接触型、モバイル、生体認証の安全なアプリケーションを実現するマイクロチップ技術が、いままで以上に重要視されるようになりました。今日、消費者は、近距離無線通信 (NFC) 技術を使い、迅速で安全、手間のかからない非接触型決済を実現したウェアラブル、キーフォブ、ステッカー、キーホルダーなど、新しい決済形態を求めています。

同時に、発行者が新しい素材や機能を導入して、カードを差別化し、パーソナライズされたサービスを消費者に提供しようとするため、決済カードは独自の変革を遂げています。 金属、木材、LEDライト、エッチングなどの革新的なデザインは、銀行、金融機関、フィンテックによって使用され、他のカードと差別化を図るカードが作成されています。

また、環境にやさしいカードに対する消費者の要求は、業界全体でいくつかの取り組みに拍車をかけており、マルチアプリケーションカードの数は増え続けています。

こうしたエキサイティングな展開や革新的な新しいユースケースを促進しているものは何でしょうか?

決済カードの新しい規格

28nmマイクロチップ技術における大きな進歩は、決済カードの進化を促し、業界全体の性能とセキュリティに新たなベンチマークを打ち立てています。

既にかなりの期間、28nm技術が汎用半導体市場で市販されていたことに着目することが重要です。28nmノードの立ち上げは、この未来志向の技術が決済カードに特化して使用された最初の事例で、決済カード市場に対するインフィニオンの長年にわたる取り組みを反映しています。

しかし、その価値とは何でしょうか? まず、28 nm技術は、決済や交通機関の発券など、さまざまなセキュリティアプリケーションを実現します。また、EMVCo認証によって証明されているように、最高レベルのセキュリティ要件にも対応しています。新たなセキュリティ要件が登場する中で、すでに28nmのテクノロジーノードを採用しているメーカーは、決済カードのバリューチェーンに革新をもたらす準備が整っていると言えるでしょう。

 

28 nmプロセスのSECORA™ Payソリューション: 新たな世界への切符

インフィニオンの28 nmのSECORA™ Payソリューションは、イノベーションと新たなユースケースに、将来に対応した柔軟性とセキュリティをもたらします。

その結果、

メーカーが決済およびマルチアプリケーションのユースケース向けに、堅牢なデュアルインターフェースカードの効率的な生産を実現できるようにするプラットフォームを提供します。また、標準的なカード製造では、比類のない価格対性能比を実現します。

サイズが性能に影響を与えないため、コンバージェンスのユースケースから環境問題への対応まで、あらゆるアプリケーションに使用できます。

例えば、SECORA Payの28 nmソリューションは、マイクロチップの高い処理能力により、同時に交通機関の発券と決済アプリケーションに完全に対応できます。

Coil on Module 技術は、決済カード市場で最も薄いモジュールを提供しているため、実質的にどの製品にも組み込むことができ、非接触型決済カードの実現を簡素化し、真に環境に配慮したカード製品を開発できるようにします。

最終的に、決済セキュリティ市場はますますパーソナライズされ、包括的なデジタルサービスの需要の高まりを予測し、それに対応できるステークホルダーが競争に先んじて形作っていくことでしょう。

インフィニオンが、28nm技術に基づくSECORA Payソリューションで、お客様のビジネスが新たなイノベーションの扉を開くお手伝いをします。

SECORA Pay 28nmの詳細は、製品ページでご覧になれます。