あらゆるものを、どこにいても: プラグアンドプレイ技術が非接触型決済を促進

2022年3月14日

非接触型決済は、対面決済の新たなスタンダードになりつつあります。 効率的で便利、かつ衛生的な非接触型決済方法により、人々は決済端末に支払いカードやその他のウェアラブル端末をかざすだけで、取引行うことができます。

こうしたタッチ決済は、物理的な接触が不要で、パンデミック以前からすでに普及し始めていました。公衆衛生上の懸念から社会的距離の必要性が重視されると、非接触型決済の利用が大幅に加速しました。実際、一部の地域では、消費者が新しい形態を試した結果、タッチ決済の採用率が150%増加しました。現在、世界中の小売業者が非接触型決済技術を大規模に導入し続けており、2025年までに業界全体で180億ドルに成長すると予想されています。

プラグアンドプレイの決済ソリューションにより、メーカーは最先端の決済テクノロジーを新製品や既存製品に統合できるようになり、市場投入までの時間を短縮し、費用対効果を高めることで、この成長に大きく貢献することでしょう。消費者にとっては、新しいウェアラブル技術の選択肢と魅力がさらに高まります。

Pressebild_CoM_Karte_Blow-up  インフィニオンのSECORA™ Payソリューションは、環境にやさしいカード材料で非接触型決済を実現します。詳細はこちら

製造業者や消費者にもたされる価値

今日の消費者は、デジタル決済をする際に、決済デバイスをますます利用するようになってきています。現金を持たずに、非接触型カード、スマートリストバンド、スマートウォッチで支払いたいと考えています。 すでに決済業界では、消費者がこのような機能を利用できるようになっていますが、プラグアンドプレイ機能により、決済ソリューションの製造や統合がさらに簡単になれば、ますますデジタル決済の選択肢が広がります。

消費者がいつでもどこからでも、より安全な非接触型取引を行うことができる選択肢は、近い将来さらに増えることでしょう。いつか、車から降りずに給油代金を自動的に支払うなど、デバイスがユーザーの代わりに自動的に取引をしてくれるようになるかもしれません。

メーカーは、プラグアンドプレイソリューションにより、新たなアイデアを現実的な支払い方法に変えることができますし、ウェアラブル端末や環境に配慮した決済技術のような新たなトレンドに、既存の支払い技術を統合するプラットフォームを提供することで、競争優位性を高めることができます。

デュアルインターフェースカード生産における課題への対応

デュアルインターフェースカード生産における課題への対応

 

プラグアンドプレイ技術は、事前認証済みのセキュリティソリューションにより、あらゆるものを実用的で信頼性の高い支払いデバイスに変えて、非接触型決済業界を急速に拡大する可能性を秘めています。現在、ID1フォームファクタカードは、EMV®仕様に基づいて世界中で標準化されています。 新しいフォームファクターの課題は、標準化されていないことですが、それでも消費者は (当然のことながら) 安全性が高く、便利で信頼性の高い決済に期待を寄せています。

すでに認証されているプラグアンドプレイソリューションを選択することで、メーカーは時間とコストを節約し、グローバルな支払いスキームへ準拠するための長くて複雑で集中的なプロセスを回避できます。 最終的な生産工程に簡単に導入できる事前認証済みのプラグアンドプレイソリューションは、さまざまな新しい革新的で、豊かな支払いデバイスを実現します。

今日の消費者は、最新の決済に対して期待を抱いています。最先端の機能、高レベルのセキュリティ、さまざまな支払いオプションを提供してくれるカードを求めているのです。 また、決済カードがエコロジカルに持続可能で、技術的にも斬新で、より付加価値の高い使用例を提供してくれることを期待しています。

こうした要件を満たしながら、デュアルインターフェース (DIF) カードの迅速かつ持続可能な生産を可能にするのが課題です。プラグアンドプレイ技術は、堅牢なDIFカードのシンプルで効率的、かつコスト最適化した生産をサポートし、こうした課題に対処するのに役立ちます。 これにより、イノベーションに最大限の柔軟性がもたらされ、投資収益率が上がります。

プラグアンドプレイソリューションで最適化されたカード生産をサポート

究極的に、プラグアンドプレイソリューションは、顧客のニーズに応えるイノベーションを推進し、高品質で安全性が高く、コスト最適化されたカードの生産をサポートする力があります。業界規格に準拠したプラグアンドプレイ ソリューション プロバイダーは、非接触EMV規格に準拠し、短期間で市場投入でき、すぐに利用可能な決済カード技術を提供できます。DIF決済カード、ウェアラブル機器、または新しい形態の製品の製造に利用されるかどうかに関わらず、こうしたプラグアンドプレイ ソリューションは、強固なセキュリティを提供し、バリューチェーン全体にわたって長期的な持続可能性を実現します。

プラグアンドプレイ テクノロジーの進歩により、非接触型決済デバイス同士の統合も容易になります。 例えば、決済カードに埋め込まれたモジュールとアンテナとの間の有線接続をなくすことで、より頑丈で損傷しにくく、木材や金属など、より環境にやさしい決済カード素材への組み込みが容易にできます。

はんだ接続は大規模製造ではより難しいため、メーカーが革新的なデバイスに組み込むのが困難です。誘導結合技術を備えたプラグアンドプレイ ソリューションは、柔軟性を高め、「箱から出してすぐに」高レベルのセキュリティを提供します。 

Coil-on-Module (CoM) 技術は、既製技術が消費者の期待に応えるのに役立つことを示す一例です。CoMは、長期間の使用で損傷する可能性が低く、きわめて堅牢な消費者向け決済カードを容易に作成できます。こうしたカードの寿命を延ばすことで、銀行は顧客の要望に応えることができます。つまり、より長持ちし、最終的に廃棄物を減らすことができる、環境にやさしい選択肢を消費者に提供できるのです。同様に、プラグアンドプレイ ソリューションは銀行の対応能力を高め、顧客の期待に迅速に対応できるようにします。

プラグアンドプレイ技術は信頼できるか

つまり、最終的にプラグアンドプレイのセキュリティソリューションは、その製品に組み込まれているセキュリティ技術によってのみ信頼性が決まるのです。チップ モジュールに搭載された認証取得済みソフトウェアや、シームレスなカード製造を行うように微調整されたインレイを含むセキュリティコントローラーを使用したプラグアンドプレイ ソリューションにより、メーカーは、高度なセキュリティ技術を既存または開発中の製品に迅速かつ容易に組み込み、標準的な決済カードや、多機能カード用のカスタマイズされた付加価値製品を開発することができます。

消費者が新しい技術を素早く採用し、使用する動きの速い市場では、即座に信頼を確立することがこれまで以上に重要です。 したがって、プラグアンドプレイ ソリューションは、消費者がどのような新しい形態の機器を選択しても、すべての取引で優れたセキュリティと信頼性を提供する、決済の未来における重要な役割を果たします。

未来の決済について、いますぐご覧ください