正しいMOSFETの選び方

OptiMOS™ 6 100 Vは、OptiMOS™ 5やOptiMOS™ 3とともに、インフィニオンの産業用製品のラインアップを完成させる最新のパワーMOSFETテクノロジーです。高性能アプリケーション、業界最高の性能指数、高効率と電力密度を求めている場合に最適です。

異なる世代のOptiMOS™テクノロジーの選び方

OptiMOS™ 3は、100 V OptiMOS™ MOSFETの第一世代です。これは、RDS(on)とスイッチング性能の間に大きなトレードオフを許容する設計に推奨されます。一方、OptiMOS™ 5は、価格/性能のソリューションと考えられており、高電力密度(ソースダウンPQFN 3.3x3.3)や高電流能力(OptiMOS™ 5)向けの非常に革新的なソリューションを含む、幅広いパッケージで提供されています。TOLx ファミリー)。最後に、OptiMOS™ 6により、低スイッチング損失と高電力密度を実現する優れた性能指数を備えた、RDS(on)幅の幅広い選択肢が、製品ラインアップに追加されます。OptiMOS™ 6の幅広いポートフォリオにより、クラス最高の製品や価格/性能ソリューションを選択することができます。

OptiMOS™とStrongIRFET™の選択方法

StrongIRFET™は、幅広いアプリケーションに対応しています。このファミリーは、優れた価格性能、使いやすさ、販売パートナーでの幅広い入手を目指して最適化されています。OptiMOS™とStrongIRFET™の主な違いは、技術的性能と信頼性にあります。

StrongIRFET™は、JEDECの標準的なアプリケーションに適合しています。一方、OptiMOS™ファミリは、JEDECに準拠した産業用アプリケーション向けに完全な認定を受けており、追加の電気的ストレステスト、製品変更通知ウィンドウの拡張、顧客固有の要求など、特別な顧客サポートを受けることができます。