設計を以下のレベルで効率化

既に確立されたOptiMOS™ 5技術に比べて、インフィニオンの最先端薄型ウェハー技術は、大幅な性能向上をもたらします。

  • RDS(on)が18%減少
  • FOM Q g x RDS(on)が29%改善し、
  • FOM Q gd x RDS(on)が42%改善
  • より広い安全動作領域 (SOA)

インフィニオンのOptiMOS™ 6 パワーMOSFET 100 Vファミリーは、スイッチング電源 (SMPS) や、ソーラー、パワーツール、バッテリーマネージメントシステムなどのアプリケーションを対象にしています。性能が向上したことで効率が向上し、熱設計が容易になり、並列化が減ることでシステムコストの削減につながります。