OPTIGA™ Trust Xターンキーソリューション

IoT機器向けのセキュリティソリューションには、設計および配置に数多くの課題があります。さまざまなテクノロジープラットフォームや性能の低いマイクロコントローラに対応しなければなりませんが、一つのアプリケーションだけに最適化されているのもよくあることです。さらに、オペレーティングシステムの乏しい機能、ハードウェア拡張のためのスペース制限、価格感受性などに対応する必要があり、多くの場合、バッテリ駆動の機器では電源効率も求められます。

OPTIGA™ Trust Xは、このような課題を解決するために設計されました。

このハードウェアベースのセキュリティソリューションは、IoT機器に最適化されています。OPTIGA™ Trust Xは、30年以上にわたるセキュリティ分野での経験に基づいて、統合のための労力を軽減するように設計されており、セキュリティの専門知識を持たないものの早期の市場投入を必要とするお客様に最適です。これは、高性能と低消費電力を実現する優れたセキュリティソリューションです。このデバイスは、リッチでないオペレーティングシステムをサポートし、小型パッケージで提供されます。

詳細はこちら