超小型ウェアラブルデバイスが直面する課題

NFCタグのような単純なメモリチップを搭載した非接触型リングは、既に存在します。しかし、セキュリティチップがなくては支払機能に対応できません。セキュリティチップは、NFCタグよりも大きな消費電力を必要とします。課題は、NFCペイメントリングに、十分な性能を持つセキュリティチップを搭載することでした。しかし、これまでなかなか実現できませんでした。

リングには電池が入っていないため、必要な電力を磁界から受け取らなければならず、受け取った電力も極めて高効率に消費しなければなりません。スムーズで高速な(400ms)非接触決済を可能にするには、リングの材質、超小型な形状を考慮に入れたうえで、チップとアンテナを完璧に配置することに加え、リングに電池がないことも考慮する必要があります (電源自給)。

NFCペイメントリングは、EMVCo準拠の決済ができる世界最小のスマートウェアラブルデバイスです。安全な非接触型の支払いに必要な性能を備えたセキュリティチップを搭載した最初の指輪なのです。