HybridPACK™ Drive CoolSiC™ MOSFETモジュール
HybridPACK™ Drive CoolSiC™は、電気自動車 (EV) のトラクション インバータ向けに最適化された1200 V のブロック電圧を持つフルブリッジ モジュールです。このパワーモジュールは、高電力密度および高性能アプリケーション向けの車載用CoolSiC™ トレンチMOSFET 技術をベースにしています。これにより、特に800 V のバッテリー システムや大容量のバッテリーを搭載した車両において、より長い航続距離を可能にするインバータの高効率化とバッテリー コストの低減を実現します。
現代自動車はインフィニオンのCoolSiC™製品を次世代EVに採用しています。
インフィニオンCoolSiC™が提供するバリューは次の通りです。
同じバッテリー容量でより長い走行距離を実現
IGBTからSiCベースのインバータへ容易に拡張が可能
インフィニオンのその他特徴的なバリュー