インフィニオンの600V e-Mode CoolGaN™のご紹介

エンハンスメント・モードのコンセプトは、高速ターンオン/ターンオフ、およびチップレベルやパッケージレベルでのシステムインテグレーションの方法を提供します。 CoolGaNは、よりシンプルでコスト効果が高いハーフブリッジトポロジを実現します。

エンハンスメント・モードは、マルチチップの統合に最適です。エンハンスメント・モード・ベースのソリューションが高度に成長したことにより、その使いやすさとコストが、ソリューションをより優れたものにしています。

600V CoolGaN™ シリーズは、シリコンパワーデバイスの基準をはるかに上回るGaN用特定信頼性試験に従って実現されています。

600V CoolGaN™は、通信機器、データ通信、サーバーSMPSに加え、産業用、民生用アプリケーションに最適です。市場でもっとも堅牢で実績のあるコンセプトです。CoolGaN™のラインアップは、高性能SMDパッケージを使用しGaNの優れた性能を活かしています。

Download Area

窒化ガリウム(GaN)