Functional Safety

機能安全に基づいたディペンダブル (信頼できる) エレクトロニクス

自動車産業の変革は、自動運転やコネクティビティなどのメガトレンドによって推進されており、これらすべての要素が安全な電子システムの必要性を高めています。こうしたシステムには、高集積で安全な電子半導体が必要です。ISO26262は、インフィニオンの車載用製品にすでに適用されており、インフィニオンの開発プロセスやすべての製品サポート活動で確立されています。

インフィニオンは、積極的に自動車業界の動向に目を向けています。コンポーネントやチップセット、システム知識を提供し、安全に関するあらゆる車載システムに対応しています。インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、センサー、コンピューティング、アクチュエーターの各チップを始め、電源チップや通信用ICなど、幅広い機能性に対応しています。インフィニオンは、システムを最小の作業量で容易に統合できるように、必要な情報や文書を提供するとともに、エキスパート チームによるサポートも行っています。また、ISO26262規格準拠のエビデンスは、インフィニオンのすべての車載用安全製品で利用できます。

機能安全は、インフィニオンの独自の開発プロセスの特長的な部分です。ASILの安全要件に対応が必要なすべての製品は、適切な内部監査、評価、および確認を受けています。これにより、ISO26262準拠およびISO26262 readyの要件を確実に満たすようになります。これらはPRO-SIL™によって見分けることができます。ISO26262準拠については、PRO-SIL™は、ISO26262規格によって安全要求が確認されていることを示します。ISO26262 readyについては、PRO-SIL™は、ISO26262に基づいて開発されていない製品を、ISO26262の8-13項によって安全システムに組み込むときに、インテグレーターが必要な情報を取得できることを示します。

すべてのISO26262準拠およびISO26262 readyの製品は、インフィニオンの総合的な車載品質プロセスに従って製造されるため、可能な限り最高の製品信頼性が得られます。 インフィニオンは、品質への情熱と総合的な機能安全アプローチを採用することにより、高度な自動運転に欠かせない、今日の安全関連システムと将来のフェイル オペレーショナル システムを支える信頼性の高いエレクトロニクスを提供しています。

Think Automotive Dependability. Think Infineon

車載品質、機能安全、サイバー セキュリティ、製品イノベーション、システム理解、オペレーショナル エクセレンスなど、信頼できるパートナーにお探しでしたら、インフィニオンとインフィニオンの車載用ディペンダビリティが頼りになります。

車載業界でナンバーワンのパートナーとして、信頼の基盤となるシステムを実現する高信頼性エレクトロニクスを通じて、自動車をクリーンで安全かつスマートにすることで、モビリティの未来を形成しています。

機能安全の豊富な経験を活かし、安全機能を統合するためのビルディング ブロックを提供します。

FUSA