CoolSET™システム イン パッケージ (SiP)
補助電源用にゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック コントローラーおよび二次側同期整流 (SR) コントローラーをー搭載

CoolSET™システム イン パッケージ (SiP) が登場

インフィニオンは、当社のラインナップにおける最新イノベーションであるCoolSET™システム イン パッケージ (SiP) を発表いたします。この製品ファミリーは、高耐圧パワースイッチ、一次側および二次側コントローラー、CT Link テクノロジーによる絶縁通信を統合することにより、システム設計および開発を簡素化するよう設計されています。
CoolSET™システム イン パッケージ (SiP) ソリューションは、必要なディスクリート システム部品数を大幅に削減すると同時に、さらに機能が豊富なエンドユーザー製品を作れるようにし、BOMの削減と設計プロセスの合理化を実現しています。CoolSET™システム イン パッケージ (SiP) は、800 VのCoolMOS™ P7、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 1次側コントローラー、2次側同期整流 (SR) コントローラーを統合し、絶縁通信用のCT Link技術により、小型の表面実装型 (SMD) パッケージで大電流供給を実現します。ZVSフライバック ソリューションは、BOM、スイッチング損失を低減し、94%以上の高い効率を実現すると同時にEMI性能を向上させます。産業用グレードの認定 (JEDEC47/20/22) を受けたCoolSET™ SiP製品は、大型家電やAIサーバー アプリケーションの補助電源として理想的です。

主な特長

  • 800 V耐アバランシェCoolMOS™ P7 SJ MOSFET内蔵
  • 950 Vスタートアップセル内蔵
  • 新しいゼロ電圧スイッチング (ZVS) フライバック動作
  • 一次側パワースイッチ制御と二次側フィードバック制御を内蔵
  • 堅牢な「CT Link」技術で一次側と二次側の機能を統合し、強化型絶縁を実現
  • 同期整流コントローラー内蔵のため、外部コントローラーが不要
  • 同期整流とLDOイネーブルピンを統合し、部品点数と複雑さを削減
  • 高効率で、30 mW以下の待機電流により、厳格なエネルギー基準に準拠
  • 小型DSOパッケージ (Si) で最大60 Wの出力を実現
 タイプ データシート  パッケージ  Vds  Rds(on) max  220 VAC ± 20% 85~300 VAC  バリエーション
 ICE184EM ダウンロード  PG-DSO-27-1  800 V  0.84 Ω  68 W  45 W イネーブルENS
 ICE184LM ダウンロード  PG-DSO-27-1  800 V  0.84 Ω  68 W  45 W Lite
 ICE186EM ダウンロード  PG-DSO-27-1  800 V  0.48 Ω  89 W  60 W イネーブルENS

インフィニオンのリファレンスデザイン

 

優先度 ボード名 Pout
(W)
 Vin range Vout 1
Vout non iso 全負荷時230 VAC
 1  REF_60W1_ZVS_186EM (ICE186EM)  60  90-264 VAC 12 V / 5 A 15 V / 0.15 A >93%
 2  REF_45W1_ZVS_184LM (ICE184LM)  45  90-264 VAC 12 V / 3.75 A   >92%
 3  REF_45W1_ZVS_184EM (ICE184EM)  45  90-264 VAC 12 V / 3.75 A 15 V / 0.15 A >92%

 はい、専門家から連絡をもらい、詳細情報を受け取ることを希望します。

 私は、上記の私の個人データが、インフィニオンと共有され、処理されることに同意します。すなわち、私は、インフィニオンからメールおよび電話で、私の申し込み内容およびインフィニオンとのやり取りに基づき、インフィニオンの製品、サービスおよびイベントに関するマーケティング情報の提供、アンケートの実施、およびデータ分析を使用した私の体験の改善のために連絡を受けることに同意します。さらに、インフィニオンが、電子メールおよび電話による販売サポートに関する連絡用に、私のデータをライセンス契約をしている代理店およびパートナーに送信することに同意します。私はいつでも同意を取り消すことができます。

詳細については、インフィニオンのプライバシー ポリシーをご覧ください。

All fields marked with an asterisk (*) are mandatory.