Automotive PSoC™ 4 車載向けMCU
Automotive PSoC™ 4は、Arm® Cortex®-M0またはM0+ CPUコアを内蔵した設計自由度の高いマイクロコントローラー ファミリーで、以下のアナログおよびデジタル周辺機器を内蔵しています。
アナログ周辺機器: オペアンプが内蔵されたファミリーを提供しており、そのオペアンプの出力はデバイス内で直接ADCに接続できるため、たとえばバッファーやゲイン アンプを構成したり、2つのオペアンプを用いて差動増幅回路を作ったり、外付け部品を使用することなくアナログ フロント エンドが構成できます。
デジタル周辺機器: タイマー、PWM、SCB、セグメントLCDドライバー、スマートI/Oが装備され、ブール演算や簡単なロジック動作ができるLUTを内蔵しています。また、UDB (Universal Digital Block) として、パルやギャルなどの16ビットのフリップ フロップ16個を2段構成し、前後にロジック演算ができるデジタル素子を含み、記憶素子を用いたロジック演算をさせたりすることが可能です。
また、設計者のお好みの機能を選択してソフトウエア上で構築し、デジタル アナログ混在型のカスタムMCUとして使用することも可能です 。
Automotive PSoC™ MCUに内蔵している静電容量センサーは業界実績No.1
Automotive PSoC™ MCUに搭載された静電容量センサーは、2003年の登場から10億個以上を出荷しており、業界No.1の実績を持っています (インフィニオン調べ)。
インフィニオンの静電容量センサーは、15年を超える継続的な開発を行っており、高い信頼性を確保しています。
-
業界ベストイン クラスの高いSNR
-
高い耐水性能
-
車載EMI/EMC要求を満たす高ノイズ耐性
-
低消費電力対応
-
自己容量、相互容量センサーに加え、新たに誘導式センサーに対応
-
最新の高感度静電センサー: 新式差動方式によりノイズエラーを除去 >16xSNR
Automotive PSoC™ 4 MCU製品ラインアップ
Automotive PSoC™ 4 MCUは、8kフラッシュ/16ピン デバイスから384Kフラッシュ/100ピン デバイスまで幅広くラインナップしており、ニーズに合わせコアCPUや内蔵ペリフェラルなど、細かなデバイスの選択が可能です。
| PSoC™ 4000 |
PSoC™ 4000S |
PSoC™ 4100/4200 |
PSoC™ 4100S |
PSoC™ 4100S Plus |
PSoC™ 4 M-Series |
|
| フラッシュ/SRAM容量 |
16KB/2KB |
32KB/4KB |
32KB/4KB |
64KB/8KB |
128KB/16KB |
128KB/16KB |
| DMAチャンネル |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
| ADC |
10-bit Single-Slope ADC @ 46.8 ksps |
10-bit Single-Slope ADC @ 46.8 ksps |
12-bit SAR1 @ 1 Msps |
12-bit SAR @1 Msps, 10-bit Single-Slope ADC @ 46.8 ksps |
12-bit SAR @1 Msps, 10-bit Single-Slope ADC @ 46.8 ksps |
12-bit SAR @ 1 Msps |
| オペアンプ |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
4 |
| コンパレーター2 |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
| MHz 水晶振動子 |
- |
- |
- |
- |
Yes |
- |
| CAPSENSE™ |
3rd Generation |
4th Generation |
4th Generation |
4th Generation |
4th Generation |
3rd Generation |
| CAPSENSE™ 平均電流3およびSNR |
6 μA, >100:1 |
3 μA, >300:1 |
6 μA, >100:1 |
3 μA, >300:1 |
3 μA, >300:1 |
6 μA, >100:1 |
| UDBプログラマブル ロジック |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
| オーディオI2S |
- |
- |
Yes (with UDB) |
- |
- |
Yes (with UDB) |
| タイマー/カウンター/PWM4 |
1/1/1 |
5/5/5 |
4/4/6 |
5/5/5 |
8/8/8 |
12/12/16 |
| SPI/I2C/UART/LIN Slave5 |
0/1/0/0 |
2/2/2/2 |
2/2/2/2 |
3/3/3/2 |
4/5/5/2 |
6/4/5/2 |
| 暗号 (HW暗号化モジュール) |
No |
No |
No |
No |
No |
No |
| CAN 2.0Bコントローラー |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
| CAPSENSE™を含む総I/O数 |
16 |
24 |
24 |
34 |
54 |
51 |
| Smart I/O |
0 |
16 |
0 |
16 |
24 |
0 |
1 Successive approximation register ADC
2 Maximum number of comparators (including comparators configured using opamps)
3 Average current consumption per sensor
4 Maximum number of hardware-based timers, counters and PWMs, using timer/counter/PWM (TCPWM) blocks and universal digital blocks (UDB)
5 Maximum number of hardware-based SPI, I2C, UART, and LIN Slave interfaces, using SCBs and UDBs
関連リンク
myInfineonに登録しませんか?
新製品や各種ドキュメントなどの最新情報が入手できる「myInfineon」にご登録しませんか?
登録はとっても簡単です!
Webサイト右上にある「myInfineonに登録する」メニューから必要事項を入力して送信いただくだけです。
myInfineonにご登録いただくと、お客様のニーズや興味にマッチしたコンテンツや機能をご利用いただけます。
myInfineonに登録するメリットの詳細はこちらをクリックしてご確認ください。











