インフィニオンは、最高の性能、最高の信頼性、最高の効率性を備えたデバイスを実現し、AIを提供します

世界的な半導体メーカーとして、製品、ソフトウェア、ツール、サービスにより、お客様とパートナーは、現在および将来のAIベースのアプリケーションを作成することができます。インフィニオンは、あらゆるAIプロジェクトに最適なソリューションを提供しています: データ、MLパイプライン、チップから、高性能で低消費電力のAI対応マイコン、最新のセンサー、実装が容易なAIソリューションまで、お客様は設計に適したオプションを選択することができます。インフィニオンは、最小限の労力と予備知識でAIの可能性を実現し、今日および将来のAIベースのアプリケーション開発をサポートします。

自動車、産業、IoTの幅広いアプリケーションへの扉を開きます

車載用AI

リアルタイム クリティカル アプリケーション向けの信頼性が高く、安全でセキュアなシステムにより、コネクテッドカーと自律走行車の新しい時代を切り開きます。

人工知能によって自律走行を実現しています。自律走行は、電動化と並び、自動車分野におけるメガトレンドのひとつで、AIの活用なしには実現しえません。車両の自律性は、多数の異なるデータを並行して処理できる場合にのみ保証されます。車両は、道路交通における多くの複雑なシナリオに正しく反応しなければなりません。そのためには、環境を認識し、適切に反応する必要があります。 これには例えば、信頼性の高い歩行者検知、他の道路利用者の行動、道路標識や信号などがあります。運転時には、大量のセンサーデータが収集されることで、すべてを組み合わせるのが不可能なほど大量のデータになります。従来のチップでは必要な計算能力の容量が十分ではないため、純粋な計算では対応ができないからです。AIは、この多数の異なる並列処理のマッピングを可能にし、安全な自律走行を保証します。

AIを実現する要素:

AURIX™ TC4x – 先進的なリアルタイム車載安全、セキュリティ性能を提供するマイクロコントローラー ファミリー

ARC MetaWare Toolkit for Infineon AURIX TC4x | Synopsys – ADASにAIを導入

自動車産業におけるAIの新たな可能性を支える技術の数々

AIoT モノの人工知能

直感的なリアルタイム インタラクションを実現するスマートで環境に優しいデバイスにより、AIアルゴリズムの計算能力をソースデータに近づけてAIを普及します。

エッジ人工知能 (エッジAI) とは、クラウド コンピューティング設備などの中央処理環境ではなく、データに隣接したエッジ コンピューティング環境またはエッジ デバイスにAIアプリケーションの実装と展開を行うものです。AIを導入する一般的なユースケースには、一連の複雑なAI技術に依存し音声認識分析を使用するスマートスピーカーや音声アシスタント技術が含まれます。こうしたものには、自動音声認識 (ASR) を使用して音波を単語に変換し、自然言語理解 (NLU) を使用し、それらの単語を実際の意味に変換し、自然言語生成 (NLG) により、スマートスピーカーが応答するなども含まれます。

その他のトレンドとしては、スマートホームや、AIがエッジデバイスの効率を改善し、摩擦ゼロのユーザー体験を提供する健康、ライフスタイル、ウェアラブル市場などがあります。

AIを実現し提供する要素:

PSoC™ Edge  - 次世代の機械学習 (ML) に対応したマイクロコントローラー

ModusToolbox – インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする開発エコシステム

Imagimob -エッジデバイスでの機械学習のための開発プラットフォーム

Imagimob Ready Models –エッジデバイスの堅牢性、高性能、生産性を保証する完全なMLソリューション

産業用AI

生産性、品質、効率を向上させる自己学習システムを構築し、センサーベースの予知保全モデルの導入をサポートします。

製造工程の生産性は、AIを活用して自動化することで大幅に向上します。機械や設備の効率的な利用を可能にするプロセス監視や予知保全は、ここで大きな役割を果たします。インフィニオンのセンサーベースの状態監視ソリューションは、暖房、換気、空調(HVAC) システム、およびモーター、ファン、ドライブ、コンプレッサー、冷凍システムの異常を検出します。インフィニオンの製品は、ダウンタイムとメンテナンス コストを削減し、技術システムの耐用年数を延ばすのに役立ちます。

AIを実現する要素:

多様なインダストリー4.0の使用例に対応し、状態監視と予知保全を行う幅広いセンサー製品のラインアップ

よりスマートな工場を実現するAIの有意義な洞察