何をセンシングしますか? インフィニオンは、その優れた静電容量センシング技術CAPSENSE™を、新しい独自の誘導センシング技術と非侵襲性かつ非接触の液体センシング ソリューションによって拡張しました。 PSOC 4 Multi-SenseはセンシングやHMIの新たな可能性を切り開きます。低出力、高性能な静電容量センシング システムから、タッチ オン金属ボタンによって洗練されたメタリック製品の設計や、防水タッチボタン、革新的な液体センシングにいたるまで、最後に問われるのは、「何をセンシングするか」です。 Share
新製品PSOC™ 4 Multi-Senseマイクロコントローラー PSOC™ 4000TおよびPSOC™ 4100T Plusは、第5世代CAPSENSE™およびMulti-Senseを搭載した、最初の製品ファミリーです。いくつかの対応センシング技術を、1つのPSOC 4マイクロコントローラーに組み合わせることで、性能の最適化、新しいユース ケースの創出、コスト削減を実現します。さらに、インフィニオンの第5世代CAPSENSEは「Always On」技術を搭載し、従来のデバイスに比べて、10分の1の消費電力、10倍の信号対雑音比でのセンシングを可能にしています。 PSOC™ 4000T PSOC™ 4100T Plus (近日リリース) PSoC Multi-Sense Image
PSOC™ 4 Multi-Senseプロトタイピングキットの使用方法 PSOC™ 4000T Multi-Sense プロトタイプキット (CY8CKIT-040T-MS) を入手し、PSOC™ 4000T ファミリーを使い始めてみましょう ModusToolbox™ ソフトウェアをダウンロードしてください 以下のアプリケーション ノートを参照してください: AN79953 - Getting started with PSOC™ 4 AN88619 - PSOC™ 4 hardware design considerations AN239751 - Flyback Inductive Sensing Design Guide AN239805 - Liquid-level sensing with PSOC™ 4 CAPSENSE™ AN241091 - Hover-touch sensing with PSOC™ 4 CAPSENSE™ Share