CoolSiC™ Schottky Diode 650V G5 and G6
概要
効率性と価格性能の向上
インフィニオンのCoolSiC™ショットキーダイオード650Vは、最先端のシリコンカーバイド製造設備、実績、最高品質、非常にきめ細かな組み合わせのG5 / G6ポートフォリオを活用して、最高の価格性能と顧客価値を市場に提供します。
製品
詳細
NEW! CoolSiC™ Schottky diodes 650V G6
NEW! CooSiC™ショットキーダイオード650V G6
CoolSiC™ショットキー・ダイオード650V G6は、SiCショットキー・バリア・ダイオード用のインフィニオンの最先端技術であり、シリコン上のSiCのすべての利点を十分に活用しています。インフィニオン独自の革新的なはんだ付けプロセスは、よりコンパクトな設計、薄いウェハ技術、および斬新なショットキーメタルシステムと組み合わされています。その結果、クラス最高の性能指数(Qc×VF)の結果、すべての負荷条件で効率が改善された製品群が得られます。 CoolSiC™G6ダイオードは、Infineonの600Vおよび650V CoolMOS™7ファミリを補完し、この電圧範囲で最も厳しいアプリケーション要件を満たします。
CoolSiC™ショットキー・ダイオード650V G5
ビデオ
トレーニング