FLEX
マルチチャネルSPIローサイド パワースイッチ
FLEXマルチチャネルローサイドスイッチは、パワートレイン、セーフティーアプリケーションおよび産業用途で、リレー、インジェクターバルブ、酸素プローブヒーター、ソレノイド、およびユニポーラステッピング モーターに使用されます。FLEXマルチチャネル ローサイドスイッチファミリーは、4〜18チャネルの完全なスケーラビリティと最先端のテクノロジーのコンセプトを備えています。すべてのFLEXマルチチャネルスイッチには、多くの産業用プラットフォームで使用されている保護機能と強化された診断機能が組み込まれています。
- 5V電源電圧監視
- 診断/制御のためのSPI/μSB
- 直接制御用の入力ピン
- アクティブクランプ(高速スイッチオフ)
- 並列動作
- 過電圧保護
- 過電流保護
- 過熱保護
- ESD
FLEXの利点と特長
これらのICは自動的に故障を検出し、関連するチャネルをオフに切り替えます。 このようなイベントは、過熱、短絡、または過電流によってトリガーされる可能性があります。 障害状態を検出し、システムレベルの診断に対応するために、ICには機能が組み込まれています。診断機能は、オープン負荷、グランドへの短絡、バッテリー電源への短絡、過電流、過熱などの故障状態をチェックします。 CLAMPsafe機能は、チャネル間のバランスの取れたクランプを確実にし、チャネルを並列に配置、電流の増加を可能にします。

Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.