ハイサイドスイッチ
PROFET™製品ファミリーには、12 V、24 V、48 Vの車載および産業用アプリケーション向けに設計された幅広いハイサイド パワースイッチが含まれています。
ハイサイドスイッチ サブカテゴリー
インフィニオン ハイサイド スマートパワー スイッチについて
インフィニオンのPROFET™保護ハイサイドMOSFETパワースイッチは、12 V、24 V、および48 Vの車載および産業用アプリケーションの幅広いソリューションを提供し、シングルおよびマルチチャネルスイッチとして利用可能です。インフィニオンの最新DMOSトランジスタテクノロジーは、短絡耐性の向上と性能の向上、高電圧能力、チップサイズの最適化を提供します。
すべてのPROFET™ スマートハイサイド パワースイッチファミリーは、過負荷、過電圧、短絡、過熱、グランド損失、電源損失、およびESDに対する保護を提供します。 さらに、さまざまなPROFET™ファミリーは 、設計されたアプリケーション(自動車、産業、民生、商用、建設および農業用車両(CAV)など)に応じて、ロードダンプや誘導性負荷ターンオフなどの動的過電圧から保護します。
さまざまなアプリケーション向けに設計されたハイサイド パワー スイッチファミリー
PROFET™+ 12 V ファミリーは、高い短絡耐性を特長とし、0.5 A~11 A の電流を駆動します。PROFET™+ 12 V ハイサイドスイッチ IC 製品ファミリー全体は、ファミリー内および PROFET™+ 24 V ファミリーとピン互換性があります。
PROFET™ + 24 V Vは、高電圧電源システムや、トラック、バス、建設および農業用車両 (CAV) などの過酷な動作環境向けに設計されています。 12PINのピン互換性を有するスケーラブルなファミリーは、包括的な保護機能、非常に高速な電流検出診断、および拡張動作電圧範囲を提供します。
スマート ハイサイドスイッチの最新製品ファミリーである PROFET™ +2 12 Vは、保護とより正確な電流検出診断を提供します。1Aから32Aの公称負荷電流用に設計されており、幅広い配電アプリケーションに対応します。 ピン ツー ピン互換パッケージ(TSDSO-14およびTSDSO-24)は、究極の設計柔軟性を可能にし、PCB上の省スペースと低消費電力を保証します。PROFET™+2 12 Vファミリーには、AEC-Q 100グレード1および高周囲温度アプリケーション向けのグレード0認定製品が含まれ、PRO-SIL™ ISO 26262対応デバイスとして提供されます。
機能安全関連の自動車アプリケーション向けのPROFET™ Guard
PROFET™ Load Guardポートフォリオは、負荷要件に応じてデバイスの過電流制限を調整できることで、最高の設計柔軟性を特長としています。 実績のあるTSDSO-14 エクスポーズドパッドパッケージのシングルチャネルおよびデュアルチャネル デバイスはピン互換性と機能互換性があるため、PROFET™ロードガード ファミリー内のデバイスを容易に交換可能です。 内蔵の容量性負荷スイッチングモードにより、広範囲の容量性負荷を安全動作領域で充電できます。さらに、このファミリーは、低電流領域(kILIS)のスマートスイッチでクラス最高の電流検出精度で正確なモジュール診断を実行できます。PRO-SIL™ ISO 26262対応のドキュメントは、安全関連アプリケーションでの使用をサポートします。
総じて、PROFET™Load Guardは、今後の車載配電世代のニーズを満たす柔軟なデバイスです。 特に、自律運転および高度な運転支援システムにおいて、センサーの繊細な入出力フィルタを電流制限を調整する事で保護することができます。
大電流負荷用のPower PROFET™ハイサイド スマートパワースイッチ
Power PROFET™は、高エネルギー性能が要求されるヒーター、グロープラグ、ポンプ、ファンなどのアプリケーション向けに、車載環境で最大60Aの大電流負荷用に特別に設計されたシングルチャネル、スマート、ハイサイド パワー スイッチです。さまざまなパワー パッケージ (DPAK、D2PAK、およびTOLL)に組み込まれ、マルチチップ技術を特長とする Power PROFET™ファミリーは、スケーラブルなファミリーで大電流とエネルギー機能を提供します。 2.5mΩから0.6mΩまでのデバイスで、Power PROFET™/Power PROFET™+ 12Vは、特にボンネット内のアプリケーション向けに、電源投入後のDCモーターの始動など、大電流や困難な電流プロファイルを駆動するように設計されています。
大電流負荷を制御できるため、 Power PROFET™は、12V 電源ネット内の配電やその他のアプリケーションの電気機械式リレー、ヒューズ、およびディスクリート回路を、置き換えるのに非常に適しています。すべての Power PROFET™製品は、AEC-Q100に準拠した車載アプリケーション向けに認定されています。新しいPower PROFET™+ 12Vファミリーは、さらにPRO-SIL™ ISO 26262-ready 対象品となります。
産業用アプリケーション向けのClassic PROFET™ハイサイドスイッチ
産業用PROFET™は、産業用アプリケーション向けに設計されています。 優れたエネルギー堅牢性により、ハイサイドリレー ドライバーや高インダクタンス負荷のスイッチングに最適です。 主なアプリケーション分野には、高電圧アプリケーション(最大58VのVBAT)、高速PWMアプリケーション(最大1kHz)、高インダクタンスのスムーズなスイッチング、長い配線のアプリケーション、またはその他の種類の誘導負荷やスペースに制約のあるアプリケーションの切り替えを可能にします。
さまざまなアプリケーション向けのClassic PROFET™ ハイサイド パワースイッチ
Classic PROFET™ 12 Vは、確立された汎用性の高いファミリーです。 これらのパワーICは、25年以上にわたって市場に投入され、その技術的優位性と利点を実証してきました。0.5Aから20Aまでの電流用に設計されており、高エネルギー能力を提供します。 さらに、一部のデバイスは低電流制限スレッショルドを備えています。 また、幅広い電圧範囲で動作し、ファミリーで6種類のパッケージを提供しています。
Classic PROFET™ 24 V は、Classic PROFET™ 12 Vのバリエーションですが、商用車、農業車両、輸送車両、ABS、燃料噴射などの24 Vアプリケーション向けに特別に設計されています。 12 Vファミリーの機能と利点に加えて、内蔵ロードスイッチは高いクランプ電圧 (最大75V)とPWM機能も提供します。 8つの異なるパッケージで提供、Classic PROFET™ 24Vは最大8チャネルを制御できます。Classic PROFET™ 12Vと24Vはどちらも車載認定品です。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築できるように、365日24時間ご利用いただけます。インフィニオンのサポート エンジニアやメンバーから、いつでも、どこからでも、どんなトピックでも、お好みの言語で、設計上の課題に対してサポートが得られます。
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.
- スマートパワースイッチとコントローラーは、自動運転実現に向けた重要なパートナーであるだけでなく、現在の自動車メガトレンドの基礎となる機能のひとつでもあります。
- 電力供給や配電、過大な電流や温度から機器を保護する上で欠かせない存在です。
インフィニオンのPROFET™ Wire Guardは、これからの電源分配システムの課題とニーズに対応する完璧なスマート ハイサイド パワースイッチです。
- インフィニオンの高エネルギー スマート ハイサイド スイッチの製品ラインアップの評価
- スマート ハイサイド スイッチ製品の車載用途の詳細、Power PROFET™ + in TOLLパッケージの特徴や利点を理解
- PROFET™ +2 12 VとPower PROFET™の製品ラインアップと、各製品ファミリーの利点を理解
- PROFET™ +2 12 VおよびPower PROFET™ + 12 Vファミリーの新規リリース製品の差別化された特徴を理解
- Understand galvanic isolation common to ISOFACE™ products
- Be familiar with the key features of isolated digital output and input products
- Know what PROFET™ +2 12 V and SPOC™ +2 are and recognize their benefits
- Identify the specificities of SPOC™ +2