SPIDER+ LED | Multichannel SPI Driver Enhanced Relay Control
概要
SPIDER+ LEDデバイスは、SPIDER+ファミリーの一連の機能に、小型電球またはLEDを駆動するための機能を追加したものです。1つのハイサイドチャネルデバイスの他に、3つの設定可能デバイスを提供し、診断および保護機能を備えた最もコスト効率の良いLED設計をサポートします。
製品
詳細
| アプリケーション | 主な特長 |
|---|---|
|
|
アプリケーション例 – SPIDER+によるスマートLEDテールライトの構成

- ブレーキライト、テールライト、方向指示器などの基本機能を備えた左右のテールライトに対して、1つのデバイスで最大8チャネル、またはバッテリ電源ごとに4チャネルまで対応可能
- 完全診断機能により照明状況の適切な分析
- 優れた保護機能によりワイヤハーネス削減に対応 - できるだけ小さい直径のハーネスを使用可能
ビデオ
アプリケーション
サポート