Multichannel SPI Switches & Controller
概要
Multichannel SPI Switches & Controller サブカテゴリー
SPIDERファミリーは、リレーやソレノイド、LED、小型電球、ステッピングモータなどの低電流負荷の駆動に適した高集積マルチチャネルSPIドライバです。SPIDERデバイスは車載・産業分野の特殊な機能を必要とするアプリケーションで使用するように設計されています。本ファミリー製品はモジュール化されており、デザイン変更時のコストをできる限り抑えることができます。
SPIDERファミリー(TLE72x)には4チャネルおよび8チャネルのローサイドドライバ製品、そして8チャネルのローサイド/ハイサイドドライバ混合製品(そのうち2チャネルはローサイドとハイサイドを切替可能)を取り揃えております。いずれの製品もPWM入力数や電流駆動能力、その他の機能などで拡張性を有しています。
新しいSPIDER+ファミリー(TLE75x)は上記のSPIDERファミリーの性能をさらに向上させ、柔軟性も高まり(ローサイドとハイサイドの切替可能チャネルが最大6つ)、たとえば8チャネルハイサイドドライバなどチャネルの組み合わせのバリエーションが増えました。動作時の高度な安全性を確保するために、9つのデバイスすべてがフェイルセーフ機能(リンプホーム)とクランキング機能を備えています。ハイサイドのデバイスやローサイドとハイサイドを切替可能なデバイスでは、独自のLEDパッケージを用意しており、LEDや小型電球の駆動に便利なさらなる機能を提供します。パッケージはすべて小型の150 milエクスポーズドパッドです。

製品
ビデオ
サポート