スマート・ローサイド&ハイサイドスイッチ
スマート・ローサイド&ハイサイドスイッチ サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く-
High-Side Switches
- 概要
- Power PROFET™ | Automotive Smart High-Side Switch
- PROFET™+2 12V | Automotive Smart High-Side Switch
- PROFET™ +12V | Automotive Smart High-Side Switch
- PROFET™+ 24V | Automotive Smart High-Side Switch
- Classic PROFET™ 12V | Automotive Smart High-Side Switch
- Classic PROFET™ 24V | Automotive Smart High-Side Switch
- PROFET™ | Industrial Smart High-Side Switch
![]() |
Ultimate Design Flexibility with HITFET™+
HITFET™+ low-side switch portfolio provides two package options, a wide range of RDS(on) and different feature sets for 12V automotive & industrial applications.
|
産業用アプリケーション向けハイサイドスイッチ
産業用PROFET™デバイスは、いずれもエネルギーに対する堅牢性がきわめて高く、誘導性負荷のスイッチングやリレーの駆動に最適です。主に使われているのは、主に最大58Vまでの高電圧アプリケーションや高速なPWMアプリケーション(最大1kHzまで)などの分野であり、何よりも注目すべき点は、負荷のインダクタンスが高くてもスムーズなスイッチングを実現することです。定評のある主力デバイスは、-30°Cから85°Cの温度範囲で動作可能であり、さらに、新しい産業用PROFET™ファミリーでは、-40°Cから125°Cへと動作温度範囲の拡張を実現しています。製品のコンセプトとして、過熱、短絡、過負荷、電流制限、負荷オープン検知などのさまざまな保護機能を備えており、診断機能も利用可能です。
PROFET – スマート機能付きのハイサイドスイッチ
高度に集積化されたPROFET™(PROtected FET)ファミリーは、診断や保護などのスマートな機能を数多く備えています。インテリジェントなPROFET™パワースイッチはDMOSパワートランジスタとCMOS論理回路で構成され、必要なすべての保護機能を内蔵しています。
PROFET™ファミリーは、過電流、過電圧、短絡、過熱、グランドロス、バッテリーロス、静電気放電(ESD)に対する保護を備えています。さらに、PROFET™ファミリー製品は、ロードダンプや誘導性負荷遮断などの動的な過電圧に対する保護機能も持っています。保護機能の利点や機能については、www.infineon.com/profet をご覧ください。
PROFET™の診断は、ステータスもしくは電流検出機能のどちらか一方、またはその両方を選択することができます。故障状態になると、ステータス機能により過熱や負荷オープンの診断が可能です。PROFET™ハイサイドスイッチの診断機能は、スイッチや負荷に関する正確な情報も提供します。診断によるフィードバックや負荷電流検出機能を備えているため、ディスクリート回路やアセンブリをさらに増やす必要がなくなり、リスクを最小化します。
多くのスマートな機能を持つPROFET™ハイサイドスイッチは、自動車(12V)や トラック & 農業機械(24V)、 その他の産業用途を含むさまざまなアプリケーションに最適な製品です。
SPIDER - 最小のローサイドおよびハイサイドスイッチ
SPIDERとは、SPI Driver for Enhanced Relay control(拡張リレー制御用SPIドライバ)の略語です。SPIDER製品は、革新的な機能とパッケージを備えた、市場で最も小さなリレードライバです。
インフィニオンは、SPIDER製品を通じて、リレー、 LED、小型モータなど小負荷の制御のために特別に設計された統合型マルチチャネルスイッチについて、幅広い選択肢を提供します。
この新しいモジュール型ファミリーは、RDS(on)、パッケージ、追加機能ごとに品種をそろえています。SPIDERスイッチは、4チャネルおよび8チャネルのローサイド構成(SPIDERローサイド)および切替可能な8チャネルハイサイド/ローサイド構成(SPIDERハイサイド/ローサイド)で提供しています。
SPIDERスイッチは、チャネル数や電流密度の拡張性のほかにも、PWM用並列入力、リンプホーム(非常時回避)、低電圧クランキングなどの拡張機能の柔軟性も備えています。
さまざまなアプリケーションでお使いいただけるように、多様なパッケージを用意しています。
SPOC –スマートなハイサイドスイッチ
SPOCデバイスは、保護機能と診断を内蔵したスマートなハイサイドパワーマルチチャネルスイッチです。SPOCスイッチは、車載用アプリケーションでの標準的な外部照明およびLED相当の負荷のために特別に設計されていますが、ヒーティング、モータ駆動、電力供給など、その他の車載用および産業用にもお使いいただけます。
SPOCスイッチ特有のセールスポイントは、SPOCファミリー内相互のピン、機能、パッケージに関する互換性と、同じデバイスで電球も LEDもドライブできること(SPOC-DUOファミリーを除く)であり、これにより、お客様は一つのプリント基板だけでモジュール性と拡張性のあるプラットフォームを開発できます。
設定と診断は、SPI経由で行います。さらに、各チャネルには電流検出信号が用意されており、マルチプレクサ経由で一つの診断ピンに接続されています。
FLEX – マルチチャネルスイッチローサイドスイッチ
Flexシリーズはパワートレインやセーフティアプリケーション、産業用アプリケーション向けに提供されているマルチチャネルローサイドスイッチです。リレーやインジェクタバルブ、酸素プローブ用ヒータ、汎用ソレノイド、さらにはユニポーラステッピングモータに至るまで、さまざまな負荷を駆動するように設計されています。最新のテクノロジーを用いて、拡張性を備えた2チャンネルから18チャンネルまでのファミリー製品を用意しています。
Flexマルチチャネルスイッチのすべての製品は、各種の認証を受けており、さらに保護機能と、多くの産業のプラットフォームで使われている高度な診断機能が組み込まれています。
HITFET、TEMPFET – スマートなローサイドスイッチ
TEMPFET:インフィニオンのスマートなパワーローサイドスイッチの歴史は、TEMPFET®の登場により始まりました。TEMPFET®デバイスは、温度保護を備えたFETスイッチです。TEMPFETスイッチは、通常のディスクリートFETと同様に制御できますが、さらに温度保護を備えています。TEMPFET®デバイスの特徴は、温度センサにあります。このセンサは標準MOSFETの上部に装着されています。温度センサはサイリスタとして動作し、過熱時に動作します。標準版のTEMPFET®では、温度センサがMOSFETのゲートとソースの間に、初めから内部で接続されています。過熱時には、ゲートとソースの間を単純に短絡して、その結果としてMOSFETを遮断します。この方式では、内部サイリスタを保護するために直列ゲート抵抗が必要になるので、標準版TEMPFET®デバイスは、スイッチング時間が比較的低速のアプリケーションに限定されます。Speed-TEMPFET®ファミリーでは、温度センサを外部で利用可能になっています。これにより、Speed TEMPFET®を使う場合には、過熱時のSpeed TEMPFET®の動作をお客様が決めることができ、さらに、高速スイッチングPWMアプリケーションについても温度保護付き MOSFETを使えるようになりました。標準版TEMPFET®デバイスでは、短絡保護を確実にするため、ゲートソース間の最大電圧を制限する必要があります。
HITFET:高度に集積された保護機能付きスイッチに対する需要は増大し続けているため、HITFET® (High-Integrated Temperature protected FET)の利用、市場の評価、開発は、今後もずっと継続されることでしょう。故障検知や保護は、多くの車載用および産業用アプリケーションでの安全機能として、広く求められ、使われているものです。特に、過渡電圧や高い誘導性負荷の存在する大電力アプリケーションでは、回路保護が重要です。HITFETローサイドスイッチは、車載用および産業用アプリケーションのために設計された理想的な汎用パワートランジスタです。内蔵のスマートな保護機能により、従来のディスクリートソリューションと比べて、大幅なコストおよび基板面積の節減、開発期間の短縮、さらに、性能や信頼性の向上を実現します。
ガルバニック絶縁のハイサイドスイッチおよび入力IC
ISOFACE™ ISO1H8xxG製品ファミリーは、マイクロコントローラまたはバスASICとパワースイッチの間の、堅牢でスマートなガルバニック絶縁されたインターフェイスを提供します。8チャネルハイサイドスイッチは、あらゆる種類の抵抗性、誘導性、容量性の負荷を駆動できます。
ISOFACE™ハイサイドスイッチは、産業用制御システムの3.3V/5V制御領域を過酷な24Vプロセス領域から保護するための堅牢なガルバニック絶縁(UL508およびEN 61131-2認証済み)と、1チャネル当たり最大1.2Aの8チャネルハイサイドパワースイッチング機能とを統合したものです。それ以外にも、動的電流制限、過熱保護、過熱とVbb電圧低下の共通診断フィードバックなどの機能により、産業用オートメーションシステムに理想的な選択肢となっています。
ISOFACE™製品ファミリーは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、分散制御システム、汎用制御機器、ロボット、ソリッドステートリレーなどのアプリケーションに最適です。ISO1H81xGは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)に適用されるIEC 61131-2規格(ゾーンC)の厳しいEMI要求事項に合致するOEM製品の設計を可能にします。